バッテリやモータを管理する際は、電流センシングが必要です。
電流センシングは、モータ制御、バッテリ・マネージメント・システム、ワイヤレス・インフラストラクチャなどの多くのシステムで標準的な機能となっています。
STの電流センス・アンプは、シャント抵抗両端のわずかな電圧降下も最小限の誤差で測定し、産業および車載向けに幅広いアプリケーションで優れた性能を提供できます。STは、双方向検出または単方向検出のいずれかで測定でき、さらに過電流保護機能にも対応できる広範な電流センシング・ソリューションを提案します。STの電流センス・アンプは、ハイサイドのインライン電流センシングでは広範な入力コモンモード電圧、ローサイドの測定ではコスト効率に優れたソリューションを提供します。
TSC240高精度電流センス・アンプ
TSC240高精度電流センス・アンプ
TSC240は、高精度な電流測定向けに設計されたゼロドリフト電流センス・アンプです。モータ制御、パワー・マネージメント、バッテリ・モニタリングなどの要求が厳しいアプリケーションに最適で、高い信頼性と優れたシステム効率を実現します。
使用用途とアプリケーション例
STの電流センス・ポートフォリオ
STの電流センス・アンプICの製品ポートフォリオには、さまざまな高性能デバイスが含まれています。
- 高電圧電流センス・アンプ: TSC2020は、-4V~+100Vの広範なコモンモード電圧にわたり、シャント抵抗を介して電流をセンシングすることが可能なため、広範な電圧レールに対応することができます。
- オープン・ドレイン・コンパレータおよびリファレンス内蔵の電流センス・アンプ: TSC200/201/202では、出力ラッチ機能搭載のオープン・ドレイン・コンパレータと、その入力に接続された0.6Vの内部電圧リファレンスが内蔵されています。
- 温度範囲が拡張された電流センス・アンプ: TSC2010/2011/2012は、産業用温度範囲と拡張された温度範囲の両方に対応できます。
- ゼロドリフト・アーキテクチャをベースとする電流センス・アンプ: TSC210/211/212/213/214/215は、電源電圧に関わらず、-0.3V~+26Vの広範なコモンモード電圧にわたり、シャント抵抗を介して電流をセンシングできます。
| 精度 | 入力電圧 | 方向 | 設定 | ゲイン | グレード | 動作温度範囲 | 詳細はこちら |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC2020 TSC2021 TSC2022 | 150μV | -4V~100V | 双方向 | ローサイド | x20 | 車載用 | -40℃~125℃ | |
| TSC200 TSC201 TSC202 | 2.5μV | -16V~80V | 単方向 | ローサイド | x20 | 車載用 | -40℃~125℃ | |
| TSC2010 TSC2011 TSC2012 | 200μV~500μV | -20V~70V | 双方向 | ローサイド | x20 | 車載用 | -40℃~150℃ | |
| TSC210 TSC211 TSC212 TSC213 TSC214 TSC215 | 35μV~100μV | -0.3V~26V | 双方向 | ローサイド | x200 | 車載用 | -40℃~125℃ | |
| TSC240 | 20 µV | -4V~100V | 双方向 | ローサイド | x20 | 車載用 | -40℃~125℃ |
主な機能
- シャント抵抗のサイズを削減する高精度電流センシング
- ディスクリート・ソリューションと比べてゲイン設定用抵抗を内蔵し部品点数を削減
- ディスクリート・ソリューションと比べてゲイン精度を高められる内蔵ゲイン
- 広範なアプリケーションに対応できる拡張された温度範囲
- 信頼性を高める高ESD耐性