次世代の高エネルギー・バッテリ・パックを実現
次世代の高エネルギー・バッテリ・パックを実現
最新のバッテリ設計には、インテリジェンス、安全性、長寿命が求められます。eモビリティ、電動工具、および産業機器用バッテリの高密度リチウムイオン / リチウムポリマ・パックへの移行が進む中、BMSはシステムの心臓部となっています。成功させるには、エンジニアリング・チームは、パックの寿命を最大化し、組み立ての初日からハードウェアの耐久性を確保するアーキテクチャを導入する必要があります。以下、L9962が設計上の重要な課題にどのように対応し、お客様のプロジェクトにおいて市場をリードする信頼性の実現にどう役立つかを説明します。
一般的なBMSでは機能しない理由とL9962が役立つ理由
- 制約:長期間保管すると長期暗電流の消費から、セルの充電状態が低下する可能性があります。
- L9962:DEEP SLEEPモードでは2µA、STANDBYモードでは2.5µAに抑えて、総保管寿命を最大化します。
- 制約:生産ラインの過渡電圧により大きな電気的オーバーストレスが生じます。
- <>L9962:ハードウェア・レベルで耐性を備えており、外部保護回路が不要です。
主なアプリケーション:需要の高いプロフェッショナル開発エコシステム向けに構築された単一の汎用IC
MathWorksモデルベース・デザインによる開発の加速
MathWorksとのコラボレーションにより、STの開発エコシステムをモデルベース・デザイン環境に直接統合することで、BMSの設計を合理化します。Simulink内で制御ロジックを定義し、STM32マイクロコントローラに最適化されたCコードを生成し、HILを介してリアルタイム検証を実行できます。
これを実践するには、L9962評価ボード(EVL9962)とSTM32G071RB Nucleo-64開発ボード(NUCLEO-G071RB)を組み合わせたHIL開発キットを活用して、迅速なファームウェア展開とHILテストのための堅牢かつ本番運用可能な環境を構築します。
NUCLEO-G071RB
PCとL9962(USBとI2C/GPIO)間の通信ブリッジとして使用されるSTM32G071RBマイコン搭載STM32 Nucleo-64開発ボード
ゼロから始める必要なく、数時間で評価・展開が可能
STは、ハードウェアの評価からファームウェアの展開までをシームレスにガイドする、本番運用可能なソフトウェアとドキュメントの包括的なエコシステムを提供します。
STSW-L9962GUI
L9962評価ボード用ソフトウェアGUI
- セル・データの監視やデバイス・レジスタの設定をPCから直接、簡単に行える公式グラフィカル・ユーザ・インタフェース
UM3605
L9962 PCソフトウェアGUIを使用してL9962ベースの評価を行う方法
- ハードウェア・デモ・ツールをすぐに実行するための包括的なステップバイステップのマニュアル
UM3606
ファームウェア・デバイス・ドライバ・マニュアル
- 低レベルのレジストリ・コードの記述に何週間も費やすことなくL9962をマイコンと統合するための詳細なドライバ資料