STGAP3S:大電流容量と高度な保護機能を備えた堅牢なゲート・ドライバ
STGAP3S:大電流容量と高度な保護機能を備えた堅牢なゲート・ドライバ
産業用およびエネルギー・アプリケーション向けに開発されたSTGAP3Sシリーズは、高速のDESAT保護機能と柔軟なミラー・クランプ機能を搭載しています。高いCMTI(同相過渡電圧耐性)を備えたゲート・ドライバとして、電流容量や保護機能に対する最新の要件を満足します。STGAP3Sシリーズには、10Aと6Aの電流容量オプションがあり、それぞれにSiC MOSFETおよびIGBT専用のUVLOオプションが用意されています。
主な機能
- BCD9Sガルバニック絶縁テクノロジー
- 高耐圧:最大1200V
- ドライバ電流:6Aおよび10A
- SiC MOSFETおよびIGBTを駆動
- DESAT保護
- 調整可能なソフト・ターンオフ機能
- 高速応答:遅延時間75ns
- ミラー・クランプ機能
- オプションの負ゲート駆動
- CMTI:±200V/ns
アプリケーション例
評価開発エコシステム
STGAP3S絶縁シングル・ゲート・ドライバの評価用に設計された評価ボード