自動車の性能と効率を高める高度なモーション制御ソリューション
自動車の性能と効率を高める高度なモーション制御ソリューション
過酷な車載環境に特化して設計されたVNH9030AQには、デュアル構成のモノリシック・ハイサイド・ドライバと2つのローサイド・スイッチが組み込まれています。12Vのボードネットから給電されるアプリケーションに最適な、マルチセンスによる高度な診断機能や監視機能を搭載しています。VNH9030AQは、熱性能を最適化する3つのエクスポーズド・アイランドを備えた、先進の6mm x 6mm QFNパッケージで供給されます。
主な機能
主な機能
- AEC-Q100認定済み
- 最大出力電流:35A
- 高度の診断機能を実現するフェーズ出力ピン(PH_OUT)
- 非散逸型電流検出
- 熱保護されたパワーMOSFET
- 5Vおよび3V CMOS互換の入力
評価およびシミュレーション・ツール
TwisterSIM:ダイナミック電気-熱シミュレータ
TwisterSIM:ダイナミック電気-熱シミュレータ
TwisterSIMを使用すれば、電気的または熱的ストレスなど、さまざまな動作条件におけるVNH9030AQの挙動をシミュレートできます。カスタマイズされた負荷に対して最適なシステム寸法を決定する場合などに威力を発揮します。