STGAPシリーズ:革新性と堅牢性を両立
車載用 / 産業用ガルバニック絶縁ゲート・ドライバ
STGAP4Sは、SiC MOSFETおよびIGBT用の先進的な車載用ゲート・ドライバであり、EVパワートレイン設計に最適です。高集積と幅広いプログラマビリティ制御に加え、ISO 26262 ASIL D機能安全規格に対応した高度な診断機能を特徴とします。また、堅牢な保護と柔軟な駆動ステージも備えており、さまざまな出力定格に対応します。
The STGAP series of isolated gate drivers for SiC MOSFETs, IGBTs and, GaN HEMT provides superior performance and robustness thanks to galvanic isolation. These drivers offer an array of features, flexibility and protection to enhance system efficiency.
STGAP1シリーズはSiCおよびIGBTデバイスに対応し、本格的なプログラマビリティに加え、高度な制御と診断機能を備えています。
STGAP2シリーズは少ないピン数でSiC、IGBT、およびGaNデバイスをサポートし、9種類の最適化されたバリエーションがあります。
STGAP3シリーズはSiCおよびIGBTデバイス駆動用に絶縁が強化されており、11種類の最適化されたバリエーションがあります。
STGAP4シリーズはSiCおよびIGBTデバイスに対応し、本格的なプログラマビリティに加え、プリドライバも備えており、電流のスケーラビリティを実現します。
Explore our STGAP products designed for automotive applications, meeting the automotive qualification standards. Drive SiC, IGBT, GaN HEMT.
Discover our STGAP products for industrial applications, engineered for robustness and performance.