車載用同期整流型ステップダウン・コンバータ

優れた効率と信頼性を実現

DCP060シリーズは、自動車業界の厳しいパワー・マネージメントのニーズに対応できるように設計されています。

DCP0606シリーズは、車載用パワー・マネージメントに特化して設計されており、優れた性能と効率を実現します。このシリーズ初の製品であるDCP0606Yは、卓越した効率、コンパクトな設計、堅牢性を兼ね備えており、最新の車載用アプリケーションに最適です。多様な環境で安定した効率的な電力変換を実現することに加え、小型かつ高信頼性のため、電気自動車、ハイブリッド・システム、その他の車載用パワー・ソリューションへの統合に最適です。

voltage-regulator

大電流低電圧ポスト・レギュレーション

car-hud

テレマティクス、HUD、インフォテインメント

rear-radar-car

カメラ・モジュール

front-radar-car

ADAS給電

使用用途とアプリケーション例

DCP060シリーズの詳細

STの充実したDC-DCコンバータのポートフォリオでは、お客様のアプリケーション・ニーズに最適なソリューションを選択することが可能です。STの製品は、高い効率と信頼性、使いやすさを目指して設計されています。

主な特徴と利点

  • あらゆる負荷条件で卓越した効率を発揮:軽負荷から最大負荷まで最適な性能で優れた省エネルギーを実現します。
  • 高集積によるコンパクトな設計:必要な外付け部品点数を最小限に抑えて、実装面積を削減し、設計を簡略化します。
  • 汎用性と柔軟性に優れた機能:さまざまな車載用アプリケーションへの適応性を提供する幅広い機能を利用できます。
  • 比類のない信頼性と品質:AEC-Q100 Grade 1認証済みのDCP0606シリーズは、車載環境における卓越した性能を保証します。
  • 長期製品供給保証:STの10年間の長期供給保証プログラムにより、製品供給とサポートを長期にわたって受けられるため安心です。

ウェビナーのご紹介

DC-DCコンバータで設計課題を克服

ウェッタブル・フランク(WF)プラスチック・パッケージの概要

DCP0606Yは、ウェッタブル・フランクを備えた11リードQFN 2mm x 3mmで提供されます。このパッケージは、フィレット端を含む独自のリード端子設計が特徴で、自動光学検査(AOI)によって適切なパッド接続を確認できます。デバイスが基板にはんだ付けされるとパッドが見えにくくなるため、特に有用です。

wf-internal-external-view wf-internal-external-view wf-internal-external-view