GANSPINシリーズ:高電圧ハーフブリッジGaNモータ・ドライバ
GaNSPIN611およびGaNSPIN612高電圧GaNハーフブリッジ・モータ・ドライバは、コンパクトかつ効率的で信頼性の高いモーション制御用に構築されています。性能と堅牢性を重視した拡張性の高いプラットフォームにより、生活家電、コンプレッサ、ポンプ、ファン、電動工具、サーボ・ドライブ、ファクトリ・オートメーションなどの設計に役立ちます。GaNは、より高いモータ制御性能が必要な場合に、基板スペースを節約しながら性能のさらなる向上に貢献します。GaNSPIN611とGaNSPIN612は、GaNトランジスタ、専用ゲート・ドライバ、高度な保護機能をコンパクトなQFNパッケージに集積した製品です。ピン配置互換性と拡張性に優れた性能により、効率、スイッチング動作、システムの堅牢性を柔軟に最適化できます。
GANSPIN611
高電流モータ制御設計向けのGaNSPIN611は、138mΩのオン抵抗(RDS(on))と10Aの最大ドレイン電流(IDS(MAX))を実現しています。650VハーフブリッジGaNアーキテクチャに加え、スマート・シャットダウン機能、UVLO機能、dV/dt耐性を備えていると同時に、ピン配置互換性も確保しており、容易に拡張できます。
GANSPIN612
低電流設計向けのGaNSPIN612は、270mΩのオン抵抗(RDS(on))と5.5Aの最大ドレイン電流(IDS(MAX))を実現しています。同じ650VハーフブリッジGaNアーキテクチャと、高度な保護機能、10V/ns(Typ.)のdV/dt耐性、ピン配置互換性を備えています。
アプリケーション
主な機能
- 高電圧GaNトランジスタおよびドライバのシステム・イン・パッケージ(SiP)
- RDS(ON):138/270mΩ
- 110V~230VACのオフライン電気製品用
- UVLO、OV、OC、温度、インターロック
- モータ制御に対応した10V/ns(Typ.)のdV/dt耐性
- 調整可能なターンオンdV/dt
- HS / LSドライバ電源用LDO
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- SmartSD機能を備えた過電流検出用コンパレータ内蔵
- 3.3V~20V入力、ヒステリシス、プルダウン
3相モータ・ドライブの試作開発を迅速化する400Wモータ制御インバータ・リファレンス設計
3相モータ・ドライブの試作開発を迅速化する400Wモータ制御インバータ・リファレンス設計
EVLGANSPIN1-3PHは、GaNテクノロジーを用いた高効率3相モータ・ドライブの試作開発や検証を迅速かつ実用的に行う手段を提供します。
電源とEMIフィルタを内蔵した完全なインバータで、ヒートシンクなしのパッシブ冷却のみで動作します。STLINK V3に対応し、AC入力またはDC入力で使用できます。STM32G431マイクロコントローラ、VIPer06フライバック・コントローラ、TSV911オペアンプを内蔵しています。
GaNベースの3相モータ制御用300Wインバータ
GaNベースの3相モータ制御用300Wインバータ
EVLGANSPIN2-3PH高効率モータ制御インバータ・プラットフォームは、GANSPIN612 SiPテクノロジーとSTM32G431RBを組み合わせることで、最大300Wの出力、センサレスFOC、および信頼性の高い主電源駆動に対応します。
センシング機能、通信インタフェース、最適化されたdV/dt調整機能を統合して設計されており、ヒートシンクなしのパッシブ冷却のみで動作します。
小型かつ効率的なモーション制御を実現するGaNSPIN GaNモータ・ドライバ
STのGaNSPIN GaNモータ・ドライバ・ファミリは、650V GaNハーフブリッジと高電圧ゲート・ドライバを単一のシステム・イン・パッケージに集積した製品で、白物家電やファクトリ・オートメーションにワイドバンドギャップ半導体の高い効率をもたらします。
GaNSPINドライバは、スイッチング時間を精密に制御することで、モータへの負荷とEMIを低減し、EMC認証を簡略化し、多くの場合はヒートシンクなしで、より低発熱で小型の設計を実現します。
低オン抵抗(RDS(on))と広い入力電圧範囲を備え、堅牢な保護機能を内蔵した本製品は、モータ性能の向上、PCB面積の最大60%削減、厳しいエネルギー効率基準への適合に貢献します。
オンデマンド・ウェビナー
最大400Wまでのヒートシンク不要のモータ・アプリケーション向けGaNベースの高電圧インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)
焦点:230VACモータ・インバータ電源ソリューションにおける熱的および機構的な簡略化