ゲート・ドライバ、パワーMOSFET、ブートストラップ・ダイオード、保護機能を1パッケージに集積することで基板スペースを70%削減
ゲート・ドライバ、パワーMOSFET、ブートストラップ・ダイオード、保護機能を1パッケージに集積することで基板スペースを70%削減
3相BLDCモータと500Vまでのアプリケーション向けに設計されたPWD5T60は、ゲート・ドライバと6個のパワーMOSFETを集積しています。オン抵抗(RDS(on))がわずか1.38Ωで、生活家電の省エネルギー達成に貢献します。この高集積デバイスは、小さなフットプリントで負荷を効率的に駆動するため、スペースに制約があるアプリケーションに最適なソリューションです。
主な機能
- 広い入力電源電圧範囲:9V~20V
- ゼロドロップ・ブートストラップ・ダイオード内蔵
- 高速過電流保護用コンパレータ
- 過熱保護
- ヒステリシス付き、3.3V、5VのTTL / CMOS入力
- 全チャネルでマッチングの取れた伝播遅延
- UVLO機能(ローサイド / ハイサイド)
- インターロックおよびデッドタイム機能
- 専用のイネーブル・ピン
- コンパクトかつシンプルなレイアウト
アプリケーション例
関連商品
100Wファンおよびポンプ・アプリケーション向けの完全な3相インバータ・リファレンス設計
100Wファンおよびポンプ・アプリケーション向けの完全な3相インバータ・リファレンス設計
EVLPWD-FAN-PUMPは、堅牢でエネルギー効率に優れたファンやポンプの開発期間を短縮します。このコンパクトな円形ボード(直径80mm)は、PWD5T60 3相モータ・ドライバとSTM32G0 Arm® Cortex®-M0+マイクロコントローラを中心に構築されています。