スマート・ファクトリ・オートメーション向けハイサイド・ドライバで開発を迅速化
スマート・ファクトリ・オートメーション向けハイサイド・ドライバで開発を迅速化
STの統合開発エコシステムは、ハイパワー負荷管理を簡略化し、製品開発期間の短縮に貢献します。このきわめて堅牢かつコンパクトな4チャネル・ハイサイド・スイッチ向けの包括的なプラグ・アンド・プレイ・プラットフォームは、要求の厳しい産業アプリケーションやスマート・コンスーマ・アプリケーションのハイパワー負荷駆動の開発を迅速化します。
- 過酷なサイクル条件においても長期にわたって信頼性の高い動作を実現
- 内蔵保護機能によりあらゆる産業用R、L、C負荷を管理
- 高効率と低RDS(ON) により熱損失を最小化
すべて表示
折りたたむ
さまざまな負荷要件に対応する最適なソリューション
チャネルあたり最大0.7Aまでのアプリケーションに対応する高精度制御
IO-Linkリファレンス・デザイン
P-NUCLEO-IOD5A1 3層構成キット
L6364Q IO-Linkトランシーバ、IPS4140HQスイッチ、およびSTM32G071RBマイクロコントローラを搭載した完全なSTM32 Nucleo対応キットにより、試作開発を迅速化