先進的なパワー・スイッチでPLCおよびCNCの負荷駆動を簡素化

およびスマート・プラグアンドプレイ・リファレンス・デザイン

スマート・ファクトリ・オートメーション向けハイサイド・ドライバで開発を迅速化

スマート・ファクトリ・オートメーション向けハイサイド・ドライバで開発を迅速化

STの統合開発エコシステムは、ハイパワー負荷管理を簡略化し、製品開発期間の短縮に貢献します。このきわめて堅牢かつコンパクトな4チャネル・ハイサイド・スイッチ向けの包括的なプラグ・アンド・プレイ・プラットフォームは、要求の厳しい産業アプリケーションやスマート・コンスーマ・アプリケーションのハイパワー負荷駆動の開発を迅速化します。

省スペース & シンプル

  • コンパクトな4チャネル製品と認証済みハードウェアにより基板を小型化
  • シームレスな統合により複雑な負荷制御を簡略化
  • 外付け部品点数の削減により部品点数とコストを削減

堅牢 & 高効率

  • 過酷なサイクル条件においても長期にわたって信頼性の高い動作を実現
  • 内蔵保護機能によりあらゆる産業用R、L、C負荷を管理
  • 高効率と低RDS(ON) により熱損失を最小化
すべて表示
折りたたむ

製品開発期間の短縮

  • 検証済みリファレンス設計によりプラグ・アンド・プレイでプロジェクトを加速
  • STM32Cubeによる事前検証済みソフトウェアにより開発を大幅に効率化
  • 専用評価ボードにより試作開発とテストを迅速化
すべて表示
折りたたむ

さまざまな負荷要件に対応する最適なソリューション

チャネルあたり最大0.7Aまでのアプリケーションに対応する高精度制御

The IPS4140HQ is a quad high-side switch designed to drive industrial loads up to 0.7 A per channel. This ultra-rugged and compact device is engineered for high reliability and is ideal for space-sensitive applications such as slim digital output (DO) modules in programmable logic controllers (PLCs). 

The P-NUCLEO-IOD5A1 is a comprehensive STM32 development kit featuring the L6364Q IO-Link transceiver, the IPS4140HQ power switch, and an STM32G071RB MCU to allow fast prototyping of intelligent actuation and sensing applications.

チャネルあたり最大1.1Aのアプリケーションをサポート

The IPS4140HQ-1 allows driving higher current loads up to 1.1 A per channel, offering a scalable solution within the same product family by extending the current driving capability for more demanding applications.

ウェビナー

ファクトリ / ビル・オートメーションにおける主要な課題への対応