ブートFlashマイコン

ブートFlashベースのSTM32H7S3/S7がもたらす新しいイノベーションの可能性

memory solution

最適化された外部メモリ実行ソリューション

最適化された外部メモリ実行ソリューション

STM32H7S3およびSTM32H7S7製品ラインは、STM32H7ファミリの中で最もコスト効率に優れたソリューションであり、外部メモリ実行に最適化されています。超高速のパラレルおよびシリアル・メモリ・インタフェースを搭載し、最大800MB/sの転送速度を実現します。

 

64KBの内蔵Flashメモリに加え、アプリケーションの保存に使用するために、あらゆる容量およびタイプの外部Flashメモリを柔軟に接続できます。

 

これらのマイコンは、200MHzで動作する最大32bit幅のSDRAMまたは16bit幅の疑似シリアルRAMへの接続が可能であり、外部メモリ実行用のマイコン・システムでは最高速の性能を実現しています。また、620KBという大容量のSRAMと組み合わせることで、ゼロウェイト実行メモリのメリットがもたらされ、群を抜く性能を確保できます。

最新USB機能で製品をアップグレード

最新USB機能で製品をアップグレード

PHYインタフェースによるUSBフルスピード、USBハイスピードなど高度なUSB機能による高いデータ転送速度が、システム性能を最大化します。UCPC、USBデュアル・ロール・パワー、USBデュアル・ロール・データ機能により、ホストとペリフェラルの役割をスムーズに切り換えることができます。こうした機能強化が、堅牢で多機能のUSBコネクティビティを実現し、アプリケーションの総合的な性能と柔軟性を飛躍的に高めます。 

secure gateway

セキュア・ゲートウェイHMIの接続

セキュア・ゲートウェイHMIの接続

デモ・ソース・コードに含まれる技術資料をお読みになり、セキュア・コネクテッド・ゲートウェイHMIをSTM32H7/S7で実現する方法と、その開発プロセスをご確認ください。

use cases

ASUS ROGのユースケース

ASUS ROGのユースケース

STM32H7/R7を搭載したASUS ROGは、1280x720の解像度とフルスクリーンMJPEGに対応しています。テキスト・オーバーレイやアルファ・ブレンディングの機能を備え、外部のアセットやフレームバッファも使用できます。

 

ASUS ROGによる画期的な新製品がひらめきましたか?わかりやすいYouTubeのチュートリアルでSTM32H7/R7の活用方法をご確認ください。

STM32H7Sのご紹介

STM32オンライン・トレーニング

高性能マイコンSTM32H7シリーズの多岐にわたるトレーニング・コースをご利用ください。