デュアルMEMSアクセラレータ搭載のIMU

周りのあらゆる事象の正確な検出とキャプチャが可能に

あなたと周りのすべて:ユーザと環境の接続

私たちの行動や環境と日常生活を調和させるシームレスな相互接続を想像してみてください。LSM6DSV320Xは、他のIMUとは異なり、それぞれの環境や状況でユーザを監視し、保護するように設計されています。この革新的なセンサは、状況を識別し、インテリジェントに自己構成することで、パーソナル電子機器やIoTに変革をもたらします。このユニークなIMUにより、高加速度領域と低加速度領域の両方のモーション・トラッキングと測定をきわめて正確に行う事が可能となります。

LSM6DSV320Xのアーキテクチャの概要

lsm6dsv320x

LSM6DSV320X:デュアルセンシング機能を備えた新しいIMU

LSM6DSV320X:デュアルセンシング機能を備えた新しいIMU

この世界初の民生用IMUは、2つの加速度センサとジャイロセンサをコンパクトなパッケージに組み込んだ新しい機械構造を特徴とし、低gイベントの精度を損なうことなく、高加速度と低加速度の両方を測定することができます。エッジAIによる状況識別と自己構成機能により、ユーザ環境に適応して高精度なトラッキングを実現します。

ウェビナーのご紹介

次世代IMUとエッジAIによる高度なトラッキングと高衝撃センシングを実装

主なアプリケーション

LSM6DSV320Xと他のIMUの比較

 

LSM6DSV320X

競合IMU

機械構造

単一パッケージ内に3つのセンシング素子:

  • ジャイロセンサ
  • 低g加速度センサ(±16g)
  • 高g加速度センサ(±320g)

単一パッケージ内に2つのセンシング素子:

  • ジャイロセンサ
  • 低g加速度センサ(±32g)

信号ダイナミクスの再構築

忠実度の高いモーション・トラッキングと再構築が可能

限定的なダイナミクスの再構築

検出ロバスト性

高度なフィルタと信号処理による高いロバスト性

基本的なフィルタ機能

エッジAI

機械学習コアと自己構成機能(ASC)

-

ソフトウェア・ライブラリ

Motion XLF、センサ・フュージョン、状況認識、基本ライブラリ

標準操作用の基本ライブラリ

対象となるアプリケーション

モバイル機器、IoT機器、アセット・トラッキング・デバイスの高度な機能

標準的なウェアラブル・アプリケーションの限定的な機能

software-library

LSM6DSV320X用ソフトウェア・ライブラリ

LSM6DSV320X用ソフトウェア・ライブラリ

STは、高強度衝撃の追跡を容易にすると同時に、低gイベントの精度を最大化するために、以下の無償ライブラリを開発し、X-CUBE-MEMS1ソフトウェア・パッケージに収録しました。

  • 高gと低gの融合(Motion XLF):低gと高gのデータを正確に融合
  • センサ・フュージョン(Motion FX):異なるセンサからの異種データを融合
  • 状況認識(Motion AR、Motion AW、Motion FD):機械学習コアに基づく人の行動認識、手首のジェスチャ、頭の動き、転倒などの特徴

 

woman-bike

低gと高gの加速度計を同じダイに組み合わせ、最大±320gまで検出できる初のセンサ

低gと高gの加速度計を同じダイに組み合わせ、最大±320gまで検出できる初のセンサ

最大±16gまで感知可能な1つの加速度計と最大±320gまで感知可能な1つの加速度計とともにジャイロセンサを内蔵した初の主流慣性センサについて詳しく説明します。