STEVAL-MKBOXPRO
Active
Design Win
あらゆるインテリジェントIoTノードに対応できるマルチセンサおよびワイヤレス・コネクティビティを内蔵したSensorTile.box PRO

Download databrief Order Direct

Product overview

概要

STEVAL-MKBOXPRO(SensorTile.box PRO)は、すぐに使用できるプログラム可能な新しいワイヤレス・ボックス・キットで、リモート・データ収集と評価に基づいたIoTアプリケーションの開発を目的としています。デジタル・マイクロフォンとともに、モーション・センシングと環境データ・センシングの両方を活用することで、キットの潜在能力をフルに引き出し、どの環境においてもコネクティビティとスマートネスを強化します。

ボックス・キットは、下記の3つの異なるモードに応じて利用することができ、専門知識がなくても、SensorTile.box PROの体験を完全に満喫できます。

エントリ・モード:ボックスに組み込み済みの広範なIoTアプリケーションを実行できます。

スマートフォンに無料のSTBLESensorアプリをダウンロードし、ボードセンサと連携するように特別に設計された以下のアプリケーションのいずれかを使用して、すぐにボードでコマンドの実行を開始できます。

1) モーション:コンパス、自由落下検出、レベル、歩数計、センサ・フュージョン - クォータニオン

2) 環境:大気圧センサ

3) ログ:データ・レコーダ

4) AIとMLC:乳幼児の泣き声検知、人の行動認識

5) ユーザ・インタフェース:Qtouch

6) コネクティビティ:NFCタグ

エキスパート・モード:STBLESensorアプリを通じて、利用可能な強力なアルゴリズムを活用しながら、対応する利用可能な内蔵の各種センサ、それらのデータを評価 / 計算する関数、および必要な出力タイプから特定の入力データと動作パラメータを選択し、カスタムアプリケーションを構築します。

プロ・モード:STM32オープン開発環境(ODE)とST機能パッケージ・ライブラリ(ニューラル・ネットワーク・ライブラリを含むセンシングAI機能パッケージを含む)を活用して、コーディング作業を行う必要なく、独自のIoTアプリケーションを迅速に開発できます。

SensorTile.box PROボードは、480mAhの長寿命の充電式バッテリを備えた小型のプラスチック・ボックスに格納されており、初めてワイヤレス充電器とプログラム可能なNFCタグも活用しています。ボードはBluetooth経由でスマートフォンのST BLEセンサ・アプリに簡単に接続でき、そこからボックス・キットをエントリ・モードとエキスパート・モードで楽しむことができます。プロ・モードでは、プロフェッショナル・ユーザが、STM32 ODEのファームウェア・プログラミングおよびデバッグのインタフェースを利用して、ファームウェアをゼロから開発できます。

  • All features

    • あらゆるIoTアプリケーションに対応する手のひらサイズ(40mm x 63mm)のオールインワン・センサ・ノード
    • すぐに使用可能な開発キット
    • TrustZone®マイクロコントローラ(STM32U585AI)を搭載したFPU付き超低消費電力Arm® Cortex®-M33
    • スタンドアロン・データ・ロギング・アプリケーション用のmicroSD™カード・スロット
    • オンボードBluetooth® Low Energy 5.2(BlueNRG-LP)およびNFCタグ(ST25DV04K)
    • 高品質のデータを収集する高精度センサ:
      • 低電圧ローカル・デジタル温度センサ(STTS22H)
      • 6軸慣性測定ユニット(LSM6DSV16X)
      • 3軸低消費電力加速度センサ(LIS2DU12)
      • 3軸地磁気センサ(LIS2MDL)
      • 大気圧センサ(LPS22DF)
      • デジタル・マイクロフォン / オーディオ・センサ(MP23DB01HP)
    • ユーザ・インタフェース:
      • ハードウェア電源スイッチ
      • 電源状態を表示する緑とオレンジのシステムLED
      • 4つのプログラム可能なステータスLED(緑、赤、オレンジ、青)
      • 2つのプログラム可能なプッシュボタン
      • オーディオ・ブザー
      • リセット・ボタン
      • ユーザ・インタフェースを体験できる電極付きQvar
      • インタフェースJ-Link/SWDデバッグ・プローブ
      • 拡張ボード用のインタフェース
      • DIL24センサ・アダプタ用のソケット
    • 電源と充電オプション:USB Type-C®充電および接続、5Wワイヤレス充電、長寿命の充電式バッテリ(480mAh)
    • 専門知識がなくても、下記のアプリをすばやく開発可能:
      • エントリ・モード:広範なデフォルトのIoTおよびウェアラブル・アプリケーション
      • エキスパート・モード:シンプルなグラフィック環境で独自のアプリを作成
      • プロ・モード:STM32オープン開発環境(ODE)とST機能パッケージ・ライブラリを使用して、直感的な方法でコードを開発
    • スマートフォンのSTBLESensorアプリ(Google PlayおよびApple Storeの両方)で、ボックス・キットにすぐに接続可能(アプリとのペアリングに必要なPINは123456)
    • Windows、LINUX、MacOS、STソフトウェアの互換性
    • ファームウェアOver-The-Air(FOTA)のアップグレード
    • 認証:CE、FCC、UKCA、IC
マイコン、MPU、スマート・センサで組込みAIを実装するための無料ツール、ケーススタディ、リソースをご用意しています。

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
STEVAL-MKBOXPRO
Active
CARD Industrial Ecopack2 Yes - -

STEVAL-MKBOXPRO

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Core Product
STEVAL-MKBOXPRO

販売代理店在庫 STEVAL-MKBOXPRO

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-MKBOXPRO Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STEVAL-MKBOXPRO

Supplier:

ST

Core Product:

STM32U585AII6Q, LIS2DU12TR, LIS2MDLTR, STTS22HTR, LSM6DSV16XTR, LPS22DFTR, MP23DB01HPTR, BLUENRG 355AC

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。