最先端GaNゲート・ドライバによる設計の強化

電力変換やモーション制御のアプリケーション向けに最適化されたドライバ

比類のない効率と信頼性を提供する高電圧ハーフブリッジGaNゲート・ドライバ

Nチャネル・エンハンスメント型GaNトランジスタ向けに特別に設計された、高電圧ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの最新情報をお届けします。比類のない効率と信頼性を提供するこれらのデバイスは、スイッチング電源、バッテリ・チャージャ、アダプタ、ポンプ、コンプレッサ、その他幅広いコンスーマおよび産業向けアプリケーションに最適です。STのGaNゲート・ドライバは、ブートストラップ・ダイオードを内蔵し、大きな電流容量と短い伝播遅延を実現して、ドライバ・テクノロジーに新たな基準を打ち立てます。簡単、迅速な試作によって開発および組み込みを効率化する評価ボードを、STDRIVEG610とSTDRIVEG611の両デバイス向けにご用意しました。

効率を飛躍的に高めるSTのGaNドライバ:STDRIVEG610およびSTDRIVEG611

stdriveg610

電力変換アプリケーション向けの高効率GaNドライバをお探しですか?

電力変換アプリケーション向けの高効率GaNドライバをお探しですか?

電力変換アプリケーション向けに特別に設計されたSTDRIVEG610は、わずか300nsという高速の立ち上がり時間を実現しています。ハイサイド・ドライバ部分は最大600Vの電圧レールに対応し、過酷な環境での堅牢な性能を保証します。LDOを内蔵することで集積度を最大化し、UVLO機能が堅牢性を強化します。さらに、インターロック機能が貫通電流の発生を防ぎます。STDRIVEG610は、小型の4mm x 5mm QFNパッケージで提供されるため、高電圧DC-DCコンバータや高電圧力率コントローラ(PFC)などの高効率と省スペースが求められるアプリケーションに最適です。

stdriveg611

モーション制御ソリューション向け高信頼度GaNドライバをお探しですか?

モーション制御ソリューション向け高信頼度GaNドライバをお探しですか?

モーション制御アプリケーション向けに最適化されたSTDRIVEG611は、専用UVLO、貫通電流を防ぐインターロック、スマート・シャットダウン(SmartSD)用の過電流コンパレータを搭載するなど、保護機能が強化されています。産業用駆動装置から生活家電、電動自転車まで、様々なアプリケーションでスムーズな動作を保証します。  STDRIVEG611では、過電流の状態が発生すると内蔵コンパレータが高速に反応してデバイスを保護します。このため、サーボ・モータ、産業用駆動装置、D級オーディオ・アンプなど、ハイスピード、高性能のGaN駆動を必要とするアプリケーション向けの頼りになる選択肢となります。

ウェビナー

イノベーションを推進:次世代の産業用 / 自動車用高電圧ゲート・ドライバ