照明に最適
VIPer11Bは、高耐圧MOSFETとPWMコントローラを内蔵することでAC-DCコンバータの設計を簡素化する、省エネルギーの高電圧コンバータです。スタンバイ時の総消費電力が極めて低く、幅広い負荷範囲で高効率であることから、最も厳しい省エネルギー規制の基準も満足できるスイッチング電源の設計を可能にするとともに、信頼性と拡張性を高め、BOMコストも削減します。この極めて多機能のデバイスは、主電源の電圧降下に耐える堅牢な設計により、一時的な過負荷状態においても電力遮断を一切発生させません。そのため、照明、生活家電、ホーム・オートメーション、その他のコンスーマおよび産業向けアプリケーションの低電力スイッチング電源に最適です。
アプリケーション例
主な機能
- 高電圧スタートアップ機能およびセンスFETを内蔵
- システムの入力電力消費を最小化
- 4.5V~30Vの幅広い電源電圧範囲
- 小型SSOP10パッケージ
- 低スタートアップ電圧(>26V)
- 基準電圧1.2Vのエラー・アンプ内蔵
- 自動復帰による保護
- 磁束暴走を防ぐパルススキップ保護
- システムの信頼性を高める内蔵ソフトスタート回路
性能評価のための開発エコシステム
STEVAL-ISA195V1
VIPer11に基づく5V / 0.36Aバック・コンバータ軽負荷時のアクティブ・モード効率65%以上、低スタンバイ電力を実現するコンパクトな非絶縁スイッチング電源(SMPS)
STEVAL-ISA196V1
VIPer114LSに基づく5V / 1.2A非絶縁フライバック・コンバータアクティブ・モード効率78%以上、低スタンバイ電力を実現するコンパクトな非絶縁スイッチング電源(SMPS)
関連情報
VIPerによる低電力オフライン・コンバータ
VIPerによる低電力オフライン・コンバータ
高電圧コンバータVIPerファミリの詳細をご紹介します。特にVIPerGaNシリーズによる最大100Wの高電力密度設計、低電力アプリケーション向けのVIPer1シリーズ、高電圧コンバータ向けのVIPer26Kに注目します。
SMPS設計を大幅に強化するVIPerデバイス
SMPS設計を大幅に強化するVIPerデバイス
VIPerコンバータが設計性能を飛躍的に高め、高性能、高効率を実現する仕組みをご覧ください。このカタログでは、お客様の目指すアプリケーションに適したVIPer製品と、一般的なアーキテクチャに最適のトポロジの選び方をガイドします。