STM32WL33ワイヤレスSoC向けフィルタおよび送信 / 受信側インピーダンス整合回路

小型パッケージでRF性能を最適化

MLPF-WL-xxD3 series

インピーダンス整合回路と高調波フィルタをワンチップに集積したSTM32WL33 Sub-GHzワイヤレスSoC用フィルタ

インピーダンス整合回路と高調波フィルタをワンチップに集積したSTM32WL33 Sub-GHzワイヤレスSoC用フィルタ

MLPF-WL-xxD3シリーズにはインピーダンス整合回路、送信側高調波フィルタ、レシーバ整合回路が極めて小型で低背のパッケージに集積されています。このインピーダンス整合回路は、STM32WL33ワイヤレスSoCのSub-GHzワイヤレス・コネクティビティ機能を最適化し、RF性能を強化します。

アセット・トラッキング

スマート・ホーム

スマート・シティ

ユーティリティ

MLPF-WL-xxD3シリーズが選ばれる理由

STM32WL33とのインピーダンス整合による性能の最適化

  • STのフィルタはSTM32WL33ワイヤレスSoCと正確にインピーダンス整合され、アプリケーションの性能最適化と信頼性を確保します。

よりノイズの少ない信号伝送のための高調波フィルタを集積

  • 集積されている高調波フィルタは、よりノイズの少ない信号伝送を提供するとともに、干渉を低減し通信品質を総合的に高めます。
すべて表示
折りたたむ

スペースに制約のあるアプリケーションに最適な実装面積の小さい低背パッケージ

  • 基板面積の効率的な利用を可能とする実装面積の小さい低背パッケージによる設計は、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
すべて表示
折りたたむ

ワイヤレス・アプリケーションを新たなレベルに引き上げる

今すぐ開発に着手できる2つの製品オプションをご用意しました

NUCLEO-WL33CCx global view

NUCLEO-WL33CCxの概要

NUCLEO-WL33CCxの概要

ボードには特定の周波数帯域にチューニングされた専用フロントエンドを搭載した次の2つのモデルがあります。
 

  • NUCLEO-WL33CC1:826MHz~958MHzの高周波帯域に最適化された16dBmフロントエンド
  • NUCLEO-WL33CC2:413MHz~479MHzの高周波帯域に最適化された16dBmフロントエンド