リチウム・バッテリ・パック向け産業用BMSコントローラ

携帯機器から軽量eモビリティまで

先進的なBMSが重要である理由とこの課題に対するSTのソリューション

携帯機器や軽量eモビリティ向けの最大10セルの小型リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ・パックは、長寿命、高い安全性、低スタンバイ消費電力を実現する必要があります。STは、高精度センシング、高集積と保護機能、低消費電力という3つの柱に基づいて設計された、3~5セル向けL9961と4~10セル向けL9962という2種類のスケーラブルなBMSコントローラで、これらの課題に対応します。

電動工具

ガーデニング用具

生活家電

都市モビリティ

STのBMSコントローラを支える3つの柱

高精度センシング

  • 正確なセル電圧検知:高精度測定により充電状態と劣化状態の確実な推定を実現
  • 低い電流測定誤差:較正後は0.25%まで低減され、正確な電流監視を実現

高集積と保護機能

  • セル・モニタリング、バランシング、電流検知、および温度検知機能を内蔵
  • リレー / MOSドライバ、パック・ヒューズ・マネージメント、および安全保護機能を内蔵
すべて表示
折りたたむ

低消費電力

  • ディープ・スリープ電流:2µA
  • スタンバイ電流:5µA(レギュレータはアクティブ状態)
すべて表示
折りたたむ

2つのBMSコントローラが完全な柔軟性を提供