STの高速コンパレータで回路性能を向上
電子設計で遅い応答時間や不正確な信号処理に悩んでいませんか?STの高速コンパレータTS3011、TS302シリーズ、TS3121、およびTS3121Pがこれらの一般的な問題を解決します。これらの最先端コンポーネントは、超高速の応答時間、低消費電力、そして優れた精度を提供し、信号処理、データ取得、ファクトリ・オートメーションなど幅広い用途に最適です。STの高速コンパレータを使用すれば、回路の信頼性の高い性能と効率の向上を確保できます。最高クラスのコンパレータにアップグレードして、速度と精度の違いを体感してください。
使用用途 & アプリケーション例
製品ポートフォリオの詳細はこちら
STの高速コンパレータ製品群は、2mVまでの高精度と、8nsという超高速の伝搬遅延を実現します。コンパクトなパッケージで提供されるこれらのモデルの中には、150℃まで対応する高温バージョンもあり、過酷な環境でも信頼性の高い性能を確保します。これらのコンパレータは、産業用、自動車用、民生用電子機器に最適で、高度なアプリケーションに必要な速度と精度を提供します。
主な機能
- 応答時間は最速で8ns
- 高精度バージョンも入手可能(TS3021A、TS3121A)
- AEC-Q100 Grade 0(150℃)認証済みデバイス
- AEC-Q100 Gradeに準拠
- DFN8 2mm x 2mm、SC70-5、SOT23-5、Mini-SO8などの省スペース・パッケージ
最適なコンパレータの選択方法