CATEGORIES

コンパレータ

STは、コンパレータの主要サプライヤとして、以下の製品ポートフォリオを提供しています。

  • 応答時間が8nsの高速コンパレータ
  • 消費電流が210nAの低消費電力コンパレータ
  • AEC-Q100 Grade 0(150℃)認証済みデバイス
  • 高いESD耐性(HBM 4kV)
  • CSP / DFN / QFN / SOT-23 / SC-70などの小型パッケージ

STの車載グレード製品はAEC-Q100の認証を受け、高い品質を確保する車載専用フローで生産され、自動車市場の厳格な要求に対応しています。

A leading supplier of comparators
Training kit for operational amplifiers and comparators

TS3121 and TS3121A: the ultimate solution for high-speed, low-power comparators

The TS3121 and TS3121A are advanced rail-to-rail, open-drain comparators designed for high-speed response with low power consumption and come in a compact size, making them ideal for space-constrained applications.

These comparators feature a low offset voltage of 2 mV max at 25 °C (A-grade), low power consumption of 70 μA typical while offering a fast propagation delay of 60 ns, and a guaranteed start-up time.

Suitable for industrial and automotive applications, power tools, overcurrent protection, controllers and sensors, they operate over a wide supply voltage range (1.7 to 5.5 V) and temperature range (-40 °C to +125 °C).

TS3011IYCT: New small package for AEC-100 automotive applications

Increased integration of device functionality for autonomous driving, in-vehicle-networking, infotainment and sensor integration are key drivers for reduced package sizes in automotive applications.
To facilitate design in space constraint applications, ST introduces its best-seller comparator TS3011IYCT in a tiny SC-70 package (2.0 x 2.1 mm).

Micropower comparators combining very low current consumption and outstanding robustness

16V CMOS 電圧コンパレータのデュアル製品TSX393 / TSX3702、およびクワッド製品TSX339 / TSX3704
は、1チャネル当たり5µA(標準)という超低消費電流を実現しています。
TSXシリーズのコンパレータは、省電力を特徴としたアプリケーションの省エネ化に貢献します。これにより、消費電流を既存の同等製品に対して約3分の1まで抑えることが可能です。

TSXコンパレータはまた、ESD耐性(4kV HBM)を備えることで高い信頼性を実現します。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

Choose design tool:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
Choose type:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
Choose type:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
Choose design tool:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
Powerful server-side engine for rendering and simulation.
Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
Choose design tool:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
Choose design tool:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力