振動データから迅速かつスマートなメンテナンスの意思決定を導く
スマート・マニュファクチャリングや産業用IoT(モノのインターネット)において予知保全や運用の効率化を実現するには、振動をリアルタイムかつ高い忠実度で監視する必要があります。先進のMEMS振動センサ・テクノロジーでは、超広帯域、高ダイナミック・レンジ、超低ノイズの、圧電方式に近い性能が得られます。このテクノロジーにより、センサにはデジタル・エッジ・コンピューティングの機能も加わり、よりシンプルでコスト効率に優れた設計が可能になります。STのIIS3DWB10ISは、ISPU 2.0による高精度検出とハードウェア・アクセラレータを組み合わせることで、エッジで直接リアルタイムのAI処理と高度な解析を実行できます。こうした機能は、より迅速な意思決定、システムの複雑性の緩和、メンテナンス・コストの削減をもたらします。
IIS3DWB10ISの詳細はこちら
AI機能内蔵の高性能センサ
AI機能内蔵の高性能センサ
IIS3DWB10ISは、明瞭な振動データを取得し、問題を早期に検出することで意思決定を迅速化します。超広帯域かつ高分解能の検出能力によって装置の挙動を高い信頼度で広範に監視する一方、ISPU 2.0によってエッジつまりセンサ・デバイス上で直接リアルタイムのデータ処理を実行します。
主なアプリケーション
IIS3DWB10ISと他の振動センサの比較
| IIS3DWB10IS | 競合するMEMS / 圧電方式センサ |
|---|---|---|
| センシング |
|
|
| エッジ処理 | 組み込みのISPU 2.0により、複雑な振動特徴量の計算またはAIアルゴリズムをリアルタイムで実行したり、適用環境や状況を正確に反映させるためにセンサの設定を適応させたりすることが可能 | 組み込み機能、組み込み処理はいずれも非搭載 |
| 集積度、使いやすさ、コスト効率 |
|
|
| ソフトウェア・ライブラリ | 振動監視の主要機能向けライブラリを提供:高速フーリエ変換(FFT)、フィルタ、エンベロープ検出、振動速度の重大度、異常検出 | 非該当(組み込み処理機能未搭載) |
| 消費電流 | ISPUによって実現される本質的に低消費電力のセンサが柔軟で低消費電力の動作をシステム・レベルで実現 | 外部の変換回路が必要なため消費電力が増加するとともに、マイクロコントローラ主導の処理によりシステム・レベルの最適化に限界がある |
| 高信頼度の動作 | 最高125℃までの幅広い動作温度範囲と機械的に過酷な条件下で信頼性の高い動作を保証 | 多くの場合、動作温度の上限は85℃で、温度変動や機械的衝撃の影響を受けやすい |
10kHzを超える帯域幅をはじめて実現したデジタル振動センサ
10kHzを超える帯域幅をはじめて実現したデジタル振動センサ
IIS3DWB10ISは、強力な異常検出と予知保全だけでなく、ロボットや衝撃検出の新しいアプリケーションを実現します。
ISPUのサンプル・ファイルやチュートリアルで開発の立ち上げを加速
ISPUのサンプル・ファイルやチュートリアルで開発の立ち上げを加速
STのGitHubリポジトリでは、ISPUのプログラミング用にテンプレート、チュートリアル、サンプル・プロジェクト、ライブラリ、事前構築済みのファイルを提供中です。