産業およびコンスーマ・アプリケーション向けの最先端GaNテクノロジー
エネルギー効率を最大化し、産業およびコンスーマ向けアプリケーションの高い信頼性を保証する、次世代高性能GaNゲート・ドライバです。これらのデバイスは高電圧レールに対応し、1MHzを超えるスイッチング周波数を実現します。UVLO、インターロック、スマート・シャットダウンなどの保護機能も内蔵しています。電力変換、モータ駆動、バッテリ充電などに最適です。
新しいSTDRIVEG210 & STDRIVEG211のご紹介
新しいSTDRIVEG210 & STDRIVEG211のご紹介
この高速かつ高信頼のハーフブリッジGaNゲート・ドライバは、小型設計ながら保護機能を内蔵しています。電力変換やモーション制御のアプリケーションにおける2つの柔軟なGaN管理オプションを設計者に提供し、ワイド・バンドギャップGaNエンハンスメント型トランジスタの採用を加速させます。STDRIVEG210は、超高速起動を必要とする電源アプリケーションに対応します。STDRIVEG211は、ハイサイド低電圧ロックアウト(UVLO)やスマート・シャットダウン過電流保護などの追加の保護機能により、モーション制御アプリケーションのハード・スイッチングに対応します。
GaNドライバ・ファミリ
電力変換アプリケーション向けのSTDRIVE GaNドライバ
電力変換システムの効率と信頼性を最大化することを目指して開発された高耐圧で高速スイッチングが可能なドライバです。
STDRIVEG610
300nsの高速起動が可能な600Vハーフブリッジ・ドライバ。6VのLDO、ブートストラップ、UVLO、インターロック回路をコンパクトなQFNパッケージに集積化しました。
STDRIVEG210
300nsの高速起動が可能な220Vハーフブリッジ・ドライバ。6VのLDO、ブートストラップ、UVLO、インターロック回路をコンパクトなQFNパッケージに集積化しました。
STDRIVEG600
ゲート駆動電圧を5V~20Vの範囲で柔軟に設定できる600Vハーフブリッジ・ドライバ。ブートストラップ、UVLO、インターロック回路を内蔵しています。
モータ制御アプリケーション向けのSTDRIVE GaNドライバ
モータ駆動アプリケーションを高精度で制御し、安全性を強化する、保護回路内蔵の堅牢なドライバです。
STDRIVEG611
スマート・シャットダウン過電流保護機能を搭載した600Vハーフブリッジ・ドライバ。6VのLDO、UVLO、ブートストラップ、インターロック回路をコンパクトなQFNパッケージに集積化しました。
STDRIVEG211
300nsの高速起動が可能な220Vハーフブリッジ・ドライバ。6VのLDO、ブートストラップ、UVLO、インターロック回路をコンパクトなQFNパッケージに集積化しました。