高度の効率と信頼性を実現する画期的なGaNゲート・ドライバ

電力制御やモーション制御の設計を強化

産業およびコンスーマ・アプリケーション向けの最先端GaNテクノロジー

エネルギー効率を最大化し、産業およびコンスーマ向けアプリケーションの高い信頼性を保証する、次世代高性能GaNゲート・ドライバです。これらのデバイスは高電圧レールに対応し、1MHzを超えるスイッチング周波数を実現します。UVLO、インターロック、スマート・シャットダウンなどの保護機能も内蔵しています。電力変換、モータ駆動、バッテリ充電などに最適です。新しいSTDRIVEG612は、PFC、AC-DC / DC-DCコンバータ、産業用モータ・ドライブ、ソーラー・インバータ向けの600Vソリューションです。5V GaNゲート駆動、組み込みブートストラップ・ダイオード、スマート・シャットダウン過電流保護機能を組み合わせることで、高電圧GaN設計を簡略化します。STDRIVEG212は、小型コンバータ、モータ・ドライブ、ロボット、eモビリティなどの最大220Vの中電圧アプリケーション向けです。5µsの高速ハイサイド起動、正確なタイミング、最適化されたdV/dt制御により、設計者はGaNの効率と電力密度のメリットを最大限に活用できます。

 

最新のGaNドライバ

最新のGaNドライバ

STDRIVEG212およびSTDRIVEG612高速スイッチングGaNハーフブリッジ・ドライバは、5VのLDO、50nsの遅延マッチング、SmartSD保護機能を搭載し、220V / 600Vモーション制御およびパワー・ステージに最適です。

STDRIVEのご注文

最新のGaNゲート・ドライバを今すぐ注文

STDRIVEG210 & STDRIVEG211

STDRIVEG210 & STDRIVEG211

この高速かつ高信頼のハーフブリッジGaNゲート・ドライバは、小型設計ながら保護機能を内蔵しています。電力変換やモーション制御のアプリケーションにおける2つの柔軟なGaN管理オプションを設計者に提供し、ワイド・バンドギャップGaNエンハンスメント型トランジスタの採用を加速させます。STDRIVEG210は、超高速起動を必要とする電源アプリケーションに対応します。STDRIVEG211は、ハイサイド低電圧ロックアウト(UVLO)やスマート・シャットダウン過電流保護などの追加の保護機能により、モーション制御アプリケーションのハード・スイッチングに対応します。

GaNドライバ・ファミリ

ソフト・スイッチング・アプリケーション向けのSTDRIVE GaNドライバ

電力変換システムの効率と信頼性を最大化することを目指して開発された高耐圧で高速スイッチングが可能なドライバです。

モータ制御アプリケーション向けのSTDRIVE GaNドライバ

モータ駆動アプリケーションを高精度で制御し、安全性を強化する、保護回路内蔵の堅牢なドライバです。

ウェビナー

イノベーションを推進:次世代の産業用 / 自動車用高電圧ゲート・ドライバ