未来の地球環境を守る電力効率に優れた画期的ソリューション

最先端電源の設計に最適な高性能共振コントローラ

消費電力に対する要件が高まりつづけ、フォーム・ファクタの薄型化が進む中、最先端電源システムは、世界各国の厳格な省エネ規格に準拠してスタンバイ消費電力を最小化しつつ、よりコンパクトな設計でより大きな電力を供給することが求められています。

高電圧共振コントローラSTNRG599は、高効率、高電力密度、超低スタンバイ消費電力という3つの要件をバランス良く満たしたソリューションを提供します。これら3つの課題を解決するために、この新しいコントローラではLLCおよびLCCの両構成に対応可能な直列共振トポロジを採用しました。革新的な位相シフト制御方法を駆使して全負荷範囲にわたって高い効率を実現し、低負荷条件でも堅牢で安定した性能を発揮します。このため、省エネおよびスタンバイ消費電力に関する最も要求の厳しい規制にも準拠した電源システムを設計できます。

stnrg599

STNRG599:高電圧共振コントローラ

STNRG599:高電圧共振コントローラ

共振ハーフブリッジ・トポロジに特化して設計された、この高度なダブルエンド・コントローラには、Xコンデンサの放電を柔軟に実装できるように、2つの製品バリエーションが用意されています。

90W~1kWアプリケーション向けの設計

主な機能

  • ゲート・ドライバ内蔵の高電圧共振コントローラ
  • 高耐圧(800V)、Xコンデンサ放電回路内蔵
  • 位相シフト制御方法
  • デッドタイム適応可能な最大750kHzのスイッチング周波数
  • 極めて高精度のモードしきい値を備えた高度なバースト・モード
  • 幅広い入力電圧 / 出力電力範囲
  • 超低無負荷消費電力 < 75mW
  • 小型SO-16パッケージ

評価ツール

evlg599

EVLG599-250WLLC評価ボード

EVLG599-250WLLC評価ボード

産業用アプリケーション向けに、極めて高い効率と最小限のフットプリントを兼ね備えた400V~24V / 10.5A DC-DC LLC共振コンバータです。スタンドアロンのDC-DCコンバータとして動作させることも、PFC段などのフロントエンド・プリコンディショナを備えたより複雑なアーキテクチャに組み込むことも可能です。