MySTに保存する

LED / OLED TV用電源ユニット

新世代のテレビは、極めて高画質かつ薄型であると同時に、高い電力効率やスタンバイ電力モードを備えています。市場のニーズに応え、洗練されたフォルムのテレビを実現するうえで、電源ユニット(PSU)は極めて重要となります。このような厳しい要件を満たすため、最新のPSUは力率改善回路(PFC)を備え、多くの場合ハーフブリッジLLC(HB-LLC)共振コンバータのような先進的トポロジを採用しています。

製品 & ソリューション

STは、高電圧パワーMOSFETのMDmesh™や低電圧パワーMOSFETのSTripFET™、電界効果整流ダイオード(FERD)、ショットキー・ダイオード、超高速ダイオード、プロテクション・デバイス、専用のアナログ / デジタル・スイッチング・コントローラ、およびSTM32マイコンの広範な製品ポートフォリオを提供することで、デジタル電源ユニットの実装をサポートしています。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      Tool Type
      Supplier
      Sort by: part number

      STEVAL-250GANCB

      Active

      High efficiency 24 V , 250 W power adapter based on GaN and digital control

      SGT120R65AL 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-250GANCB
      Active

      High efficiency 24 V , 250 W power adapter based on GaN and digital control