ますます堅牢な条件下で、長距離送信に対応可能なデータ・レートの向上が求められているハイスピード・データ・ネットワーク
TIA / EIA-485A通信規格(RS-485)では、デジタル機器のマルチポイント相互接続におけるバイナリ信号の交換に関して、発生器と受信機の電気的特性が規定されています。RS-485シリアル通信プロトコルは、信頼性の高い送信データとマルチドロップ通信リンクを提供する安価なローカル・ネットワークをサポートする通信プロトコルとして、広く使用されている通信の1つです。現在のRS-485トランシーバは、ハイスピードなデータ通信を提供するだけでなく、バス伝送ラインの堅牢性が向上しており、高い信頼性が保証されています。
使用用途とアプリケーション例
STの製品
主な特徴とメリット
- 3.3V~5Vの電源電圧範囲に対応し、低速から高速データレートまで柔軟に導入が可能
- バス・ターミナルA & Bは、ESD、高速遷移カップリング、ホット・スワップ、サーマル・シャットダウン、不定状態から保護されており、高い信頼性を実現
- 高速データ・レート、大量のVODおよびノード数(ST4E1240の場合は最小64ノード)により、PROFIBUSと互換
- スタンバイ時も通常動作(無負荷)時も低消費電流
STのトランシーバ・ポートフォリオのご紹介
このトランシーバ・ファミリは、RS-485、RS-422、およびRS-423を使用する通信アプリケーション向けに設計されています。