産業用および車載用の高精度ローサイド電流測定アンプ
ローサイド電流センシングは、負荷に流れる電流を測定するために広く採用されている技術で、負荷とグランドの間にセンス抵抗を設置する必要があります。シンプルかつ効果的なこの検出方法は、さまざまなアプリケーションに使用されています。センス抵抗の両端間の電圧降下を測定することで、電流値を正確に検出できます。STは、高性能ローサイド電流センス・アンプを幅広く提供しています。
使用用途とアプリケーション例
STの製品
STでは、高精度のTSZ15シリーズ、双方向電流センシングに対応したTSC1801Bシリーズ、ローサイド電流センシングにおける高速かつ低オフセット性能を特徴とするTSV79シリーズ、超高精度のTSB18シリーズなど、最先端の幅広い製品を提供しています。
これらのデバイスは、ローサイド電流センシング・アプリケーションにおいて優れた性能を発揮するように設計されており、産業用と車載用(AEC-Q100 Grade準拠)製品があります。
主な特徴と利点
- 低オフセット電圧:低オフセット電圧により測定誤差を最小限に抑え、信頼性の高いデータを提供します。
- 優れたゲイン精度:高精度の電流測定が可能で、システムの正確な監視と制御を実現します。
- 広帯域幅:パルスごとの電流制御と高速な過電流検出により、パワー・トランジスタを保護します。
- 堅牢な性能:過酷な環境下で動作するように設計されており、長期間にわたり一貫した信頼性の高い性能を発揮します。
- 高い安全性:ローサイド電流センシングは、高電圧への露出を防止することで、安全性を高め、デバイスとユーザの両方を保護します。
- コスト効率に優れたソリューション:部品点数を抑えることで部品コストを削減します。
- 広い動作電圧範囲:さまざまな電圧要件の幅広いアプリケーションに最適です。
適切なローサイド電流センス・アンプの選定方法