LED電源システムの効率を向上するGaNテクノロジー
EVLMG4L-IBCKFL評価ボードは、高度なパワー・システム・イン・パッケージMasterGaN4Lを搭載し、LED照明用電源の開発を容易化します。高性能のLEDコントローラと高電圧コンバータを組み合わせたこのボードは、高出力LEDストリングを1系統駆動でき、電源電流を高い精度で調整(調光)できます。GaNテクノロジーの優れた効率および周波数特性によりボードのヒートシンクが不要になり、それだけでもシステムの小型軽量化というメリットが得られます。この高効率でコンパクトなボードを使用すれば、最大500Wまでの小型軽量ソリューションを簡単に実装できます。

EVLMG4L-IBCKFL評価ボード
EVLMG4L-IBCKFL評価ボード
調光可能LEDアプリケーション向けに開発された、MASTERGAN4Lに基づく高出力反転バック・コンバータです。最大1.5Aの連続電流を供給し、DC 350Vで最大出力500Wを実現します。
主な機能
- 公称入力電圧:DC 400V(Typ.)
- 出力電圧範囲:130V~360V
- 出力電流:1.5A
- 高効率:最大99.4%
- 小さな実装面積:65mm x 49mm
- 線形調光:0%~100%
- UVLO保護
- ヒートシンク不要
- RoHS準拠
アプリケーション例

MasterGaN4L
MasterGaN4L
ハーフブリッジ構成で1個のゲート・ドライバと2個のエンハンスメント型GaNトランジスタを集積した高度な600Vパワー・システム・イン・パッケージです。

EVLMG4LPWRBR1
EVLMG4LPWRBR1
このGaNトランジスタ・ベースのハーフブリッジ・パワー・モジュールのデモ・ボードは、LLCアプリケーション向けに微調整されたMASTERGAN4Lによって駆動されます。
関連情報

MATERGANシリーズのご紹介
MATERGANシリーズのご紹介
MasterGaNデバイスでエネルギー効率を向上して、製品設計を新たなレベルへと引き上げてください。開発期間を短縮するのに最適なMasterGaNデバイスを選定したり対応する評価ツールを検討したりするときに役立つパンフレットをご用意しました。