CATEGORIES

Integrated Smart GaNs

MASTERGANシリーズは、ハーフブリッジ構成で1個のゲート・ドライバと2個のエンハンスメント型GaNパワー・トランジスタを集積した高度なパワー・システム・イン・パッケージ(SiP)です。

MASTERGANには、ローサイド / ハイサイド双方の駆動部に減電圧ロックアウト(UVLO)機能が搭載されているため、効率の低い状態や危険な状態ではスイッチが動作しません。また、インターロック機能により、貫通電流を防止します。入力端子の広範な入力電圧範囲により、マイクロコントローラ、DSPユニット、またはアナログ・コントローラと容易に接続可能です。

MASTERGANシリーズは、-40℃~+125℃の産業用温度範囲で動作し、コンパクトなQFNパッケージ(9mm x 9mm)で提供されます。 

新しいMasterGaN-Lの製品版(MasterGaN1LおよびMasterGaN4L)は、消費電力を削減し、Tonをより短縮するように設計されているため、無負荷時の消費電力が非常に低い、高スイッチイング周波数アプリケーションに適切に対応することが可能です。

MasterGaN1MasterGaN2MasterGaN3MasterGaN4MasterGaN5MasterGaN1LMasterGaN4LといったSTのMasterGaNプラットフォームは、幅広いアプリケーション要件に柔軟に対応することができます。MasterGaNプラットフォームの特性評価や、PCBを一から設計せずに新しいトポロジをすばやく作成するために、各製品にデモ・ボードが用意されています。 

また、STのMasterGaN1ソリューションを使用したインダストリアル・アプリケーション対応DC-DC共振コンバータのリファレンスデザインも提供されています。

 

小型化 / 高電力化に貢献