電力密度と効率を最大化するSTのGaN高電圧コンバータのポートフォリオ

VIPerGaN:高効率 & コンパクト設計

VIPerGaN:高効率 & コンパクト設計

STのVIPerGaNパワー・コンバータは、GaN HEMTテクノロジーを統合することで電力密度、効率、スイッチング周波数を向上しています。これにより、プリント基板の小型・軽量化が可能になり、SMPSの設計が簡素化されるとともに、性能と省エネ性が強化されます。これらの利点をさらに進化させたVIPerGaN65Dは、中電力疑似共振ZVSフライバック・コンバータの高い電力密度と効率を実現し、小型で低コストの急速充電器、アダプタ、家電製品に最適です。

vipergan65d

VIPERGAN65D

VIPERGAN65D

700Vエンハンスメント型GaN HEMTによる先進の65W疑似共振オフライン高電圧コンバータです。幅広い入力電圧範囲で最大85Wを供給しつつ、スタンバイ電力は30mW未満に抑えられています。

アプリケーション例

adapter

アダプタ

charger

高速充電器

light

照明機器

fridge

生活家電

主な機能

  • 700Vエンハンスメント型パワーGaNトランジスタ
  • 専用疑似共振PWMコントローラ
  • コスト効率に優れたBOM
  • 電流センシング
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • EMI抑制のためのジッタ付き周波数
  • 完全な保護機能を内蔵
  • スタンバイ時の低消費電力
  • ダイナミック・ブランキング・タイム機能とバレー同期機能
  • SO16薄型パッケージ
evlvipgan65d

EVLVIPGAN65DF評価ボード

EVLVIPGAN65DF評価ボード

VIPERGAN65に基づく24V/65Wのリファレンス設計です。VIPERGAN65に基づく24V/65Wのリファレンス設計です。  中電力疑似共振ZVS(ゼロ電圧スイッチング)フライバック・コンバータを設計、開発するための包括的なソリューションを提供します。

関連情報

soldering

オンデマンド・ウェビナー:究極の電源設計手法の探求

オンデマンド・ウェビナー:究極の電源設計手法の探求

最先端の電源設計においてVIPerGaNオフライン・コンバータが果たす役割と、最大150Wの製品でSMPS市場を席巻するための競争力の高い設計手法の機微について詳述します。

laptop-project

SMPS設計を大幅に強化するVIPerデバイス

SMPS設計を大幅に強化するVIPerデバイス

VIPerコンバータが設計性能を飛躍的に高め、高性能、高効率を実現する仕組みをご覧ください。このカタログでは、お客様の目指すアプリケーションに適したVIPer製品と、一般的なアーキテクチャに最適のトポロジの選び方をガイドします。