STM32N6:AIアクセラレータを搭載したST初の高性能マイクロコントローラ

史上最もパワフルなSTM32シリーズ

史上最もパワフルなSTM32シリーズ

STM32N6は、ST独自のNeural-ARTアクセラレータを最大800MHzで動作するArm® Cortex®-M55コアと組み合わせて搭載することで、STM32史上最高の性能を実現しています。

優れた組み込みAI機能を活用して、マイクロコントローラの電力バジェットと基板サイズの範囲内で、MPUのようなユーザ体験を提供します。

組み込みAIアプリケーションに対する比類のないメリット

multi-layer neural network architecture

複雑なニューラル・ネットワークをエンドポイントで実行

平均3TOPS/Wのエネルギー効率で最大600GOPSを実現するST Neural-ARTアクセラレータは、性能の新たな基準を確立します。

Detection

エネルギー効率に優れたマシン・ビジョンをエッジに導入

最大5メガピクセル・カメラ(30fps)に対応した専用イメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)。各種イメージ・センサ・モジュール・インタフェースに対応します。

Design

ST Edge AI Suiteで設計目標の達成を迅速化

STM32N6向けに人工知能(AI)モデルのトレーニング、開発、展開を行うための包括的なツール、サンプル・コード、機械学習モデル、リソース。

主な機能

  • 最大800MHzのARM® Cortex®-M55
  • 最大1GHzのST Neural-ARTアクセラレータ
  • 新しいHelium DSP拡張機能(MVE)
  • 4.2MBの内蔵RAM
  • パラレルおよびMIPI CSI-2カメラI/F
  • 2.5D NeoChrom & JPEGアクセラレータ、H.264エンコーダ
  • Cortex®-M55コアおよびNPU用Arm® TrustZone®
  • SESIPレベル3およびPSA認証レベル3をターゲット

開発環境の紹介

edge AI case studies

組み込みAIの採用事例

組み込みAIを使用して組み込みソリューションを改善する方法について、実際の使用用途と使用例から貴重なアイデアを得ることができます。

STM32N6 ai accelerated MCU development kit

STM32N6ディスカバリ・キット

このディスカバリ・キットと4つの柔軟な拡張コネクタを使用して、STM32N6マイクロコントローラの各種機能を評価します。

オンデマンド・ウェビナー

STM32N6と組み込みAI開発エコシステムについてご紹介します。