産業システムを簡略化
産業システムを簡略化
インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)の小型パッケージは、省スペース設計にインテリジェンスと高効率を両立させたハイサイド・スイッチを特徴としています。STのVIPower®テクノロジーを採用したモノリシック・ドライバは、片側をGNDに接続した状態で、あらゆる種類の負荷を駆動できるように設計されています。この小型化されたパッケージは、PLCアプリケーション向けのスリムなデジタル出力(DO)モジュールをターゲットとしており、IEC工業規格に適合しています。
主な機能
- 低RDS(on):80mΩ~160mΩ
- 1チャネルあたりの出力電流:0.5A / 1A
- 動作電圧:10.5V~36V
- 動作電圧:10.5V~36V
- チャネルごとの過電圧および過熱保護
- 専用の診断信号
- UVLO、短絡およびグランド断線保護
- 誘導負荷の高速消磁
- シリアル / パラレル選択可能なロジック・インタフェース
- IEC 61000-4-2 / -4 / -5に準拠した設計
アプリケーション例

IPS4140HQ:堅牢で多機能な4チャネル・ハイサイド・スイッチ

IPS8200HQ:高性能で包括的な8チャネル・ハイサイド・スイッチ

IPS8160HQ:産業イノベーションのための8チャネル・ハイサイド・スイッチ
IPS8160HQ:産業イノベーションのための8チャネル・ハイサイド・スイッチ
この8チャネル・ハイサイド・スイッチは、省スペース化と高い信頼性を実現しており、PLCモジュールを使用したファクトリ・オートメーションのほか、自動販売機やCNCシステムにも最適です。保護機能と診断機能が組み込まれているため、高い産業機器負荷を制御可能で、低いオン抵抗も特徴としており、安全かつ高効率な動作を確保しています。また、工業規格IEC 61131-2およびIEC 61000に準拠しています。動作電圧範囲は10.5V~36Vで、チャネルごとの出力電流として0.7A(IPS8160HQ)または1.0A(IPS8160HQ-1)に対応できます。
評価開発エコシステム
ハイサイド・スイッチの評価をサポートするデジタル出力拡張ボード