革新的なEEPROMメモリが実現する効率的で信頼性の高いIoT
IoTアプリケーションには、データを確実に保存し、頻繁な更新に対応し、かつ最小限の消費電力で動作できるメモリが必要です。ページEEPROMは、超低消費電力動作と柔軟なEEPROMストレージ、高い耐久性、コード管理機能を兼ね備えており、スマート・メータ、アセット・トラッカ、産業用センサ、スマート・ホーム機器などのIoT機器の設計に最適です。
さらに重要なこととして、ページEEPROMはIoT機器の効率性、信頼性、管理性を向上させることができます。
ページEEPROMが優れている理由
STのスマート・ページEEPROMは、標準EEPROMの柔軟性とFlashメモリの効率性を1つのデバイスで両立することで、大規模な導入、更新、管理が容易なIoT製品の設計に貢献します。
| 機能 | メリット |
|---|---|---|
| 超低消費電力性能 | 500µA(読み出し時) | 小型バッテリ バッテリ寿命の延長化 |
| バイト・レベル・アクセス | すべてのバイトを消去なしで更新 | データの収集を容易化 |
| 高いデータ書き換え耐性 | 50万サイクル/ページ(全温度範囲) | 高い監視頻度 |
| ファームウェアの高速ダウンロード | 最大320Mbit/sのクワッド読み出し | 迅速なアプリケーション設定と |
| 高速消去 & プログラム | ブロック消去の場合4ms ページ・プログラムの場合1ms(512バイト) | FOTA*のダウンタイム削減 |
得られる消費電力削減効果
温度センサにおけるページEEPROMの低消費電力性能をご確認ください。このユースケースの詳細は、ライブ・デモでご覧いただけます。
ユニークID EEPROMの主なIoTアプリケーション
試作開発開始
ページEEPROMメモリ拡張ボード
ページEEPROMメモリ拡張ボード
M95P32 SPIページEEPROMを搭載したX-NUCLEO-PGEEZ1拡張ボードを使って、新しいアプリケーションを設計しましょう。この拡張ボードは、STM32 Nucleoボード上に接続できます(ZIOおよびArduino® UNO R3コネクタを使用)。