スイッチング・オプションとしてIGBTまたは高電圧MOSFETが用意され、エネルギー効率の高いソリューションを実現する完全モールド・タイプのコンパクトなIPM
IGBT(600V)またはMOSFET(500V)テクノロジーをベースとし、省スペース化したSMDパッケージを採用した小型で熱効率に優れたSLLIMM-nano IPMは、20kHzまでのハードスイッチング回路の効率を向上させます。リード間の沿面距離と空間距離が拡大されているため、効果的かつ安全な絶縁がサポートされています。
リフローはんだ付けが必要な基板に適しており、シャッター開閉システム、小型ファン、コンプレッサ、低電力モータ・ドライブなどの低電力アプリケーションに最適です。
- 表面実装技術パッケージ
- 500V MOSFET(1.5Ω / 3.2Ω)および600V IGBT(3A / 5A)
- 導通モードにおける最適化された電圧降下
- インターロック機能
- 温度制御用NTC
- 低電圧マイクロコントローラで簡単に駆動可能
- プリント基板占有面積の削減
最新のSLLIMM-nano SMD:STGIPNS4C60T-H

主な機能
主な機能
- 超小型SLLIMM-nano SMDパッケージ
- ドライバおよびダイオード内蔵5A、600V 3相IGBT
- 包括的な保護スイート(UVLO、インターロック、シャットダウン、過電流)
- 低EMIに最適化
- 柔軟な3.3V / 5V / 15V CMOS / TTL入力
- 電流センス・オペアンプ内蔵
- 温度制御用オンボードNTC
迅速な試作開発を可能にする合理化された開発ソリューション
SLLIMM-nanoファミリ向けの包括的な支援ボードは、STPOWER Studioオンラインの電力-熱シミュレーション・ソフトウェアと共に、さまざまなSLLIMM-nanoインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)の効率的で使いやすいテスト・プラットフォームを提供します。これらのボードは試作開発プロセスを合理化します。STPOWER Studioは詳細な電力および熱分析により、デバイスの性能を正確に予測します。
STPOWER Studio:オンライン電力-熱シミュレーション・ソフトウェア
この使いやすい設計支援ツールは、包括的な電力および熱分析を行い、デバイス性能を予測して設計サイクルを短縮し、時間とリソースが節減されます。さらに、特定のアプリケーションのミッション・プロファイルに最適なデバイスを選定するときの指針も得られます。