車載アプリケーションで安全なコネクティビティを実現する競争力と柔軟性の高いソリューションであるSPC58 Cライン・マイコンは、ASIL Bの機能安全水準およびEVITA Mediumセキュリティ・レベルを満たしており、オンボード・アーキテクチャとEthernet Audio Video Bridging(AVB)などの通信プロトコルに対応しています。
STのSPC58マイコンは、広範なパッケージで入手可能なうえ、スマート・セレクタ、STのSPC5-Studio開発環境、および幅広いハードウェア / ソフトウェア開発および評価ツールを含む包括的な開発エコシステムを提供します。
Key features
- AEC-Q100認定済み
- 高性能デュアルコア・プロセッサ
- 4MBのFlashメモリ
- 暗号コプロセッサ内蔵のハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)
- ASIL Bの安全性水準対応(ISO 26262)
- Ethernet / FlexRay / CAN-FD / LINFlexD
- USBの仮想COMポート
- 強化されたA/Dコンバータ
Key applications
Recommended resources
eTQFP100パッケージで提供されるディスカバリ・キットSPC58EC-DIS
eTQFP100パッケージで提供されるディスカバリ・キットSPC58EC-DIS
評価ボード
低コストですぐに使用できるボードです。通信インタフェースなど、あらゆるGPIOやペリフェラルに完全にアクセスできます。専用のコネクタによりArduino UNO互換シールドを使用できるため、ボードの機能を簡単に拡張できます。
ボードにはSPC5-STUDIOを介して使用できるプログラマ / デバッガが内蔵されており、追加のJTAGポートも使用可能です。
eTQFP144パッケージで提供されるディスカバリ・キットSPC58EC-DISP
eTQFP144パッケージで提供されるディスカバリ・キットSPC58EC-DISP
評価ボード
低コストですぐに使用できるボードです。通信インタフェースなど、あらゆるGPIOやペリフェラルに完全にアクセスできます。ボードにはPLSのデバッガ & プログラマ、JTAGコネクタ、および拡張ヘッダが搭載されているため、試作ボードや追加モジュールを接続できます。
SPC5Studioを介して無償のすぐに実行可能なアプリケーション・ファームウェア・サンプルを使用できることから、すばやい評価と開発をサポートできます。
SPC5-STUDIOオープンソース式統合開発環境(IDE)
SPC5-STUDIOオープンソース式統合開発環境(IDE)
ソフトウェア
SPC5-STUDIOは、32bitのSPC5 Power Architectureマイクロコントローラ向けの組込みアプリケーションを構築して導入するためのEclipseプラグイン開発環境で、非常に直感的でカスタマイズ可能なフレームワークを提供します。
ソフトウェア開発ツール、デバイス設定ツール、およびサンプル・コードを内蔵したSPC5-STUDIOは、プロジェクト開発を高速化する総合ソリューションです。
SPC5およびStellar車載用マイクロコントローラ向けのStellarLINKインサーキット・デバッガ / プログラマ
SPC5およびStellar車載用マイクロコントローラ向けのStellarLINKインサーキット・デバッガ / プログラマ
開発ツール
StellarLINKは、StellarマイクロコントローラであるSR5およびSR6、従来のSPC5マイクロコントローラのファミリ全体に対応した、車載用マイクロコントローラ向けのコスト効率の高いUSB-JTAGデバッガ / プログラマ・ドングルです。