nfc

優れたユーザ体験を創造

優れたユーザ体験を創造

ST25R300は、2.2W出力、優れた感度、ウェイクアップ距離を特徴とする高性能NFCリーダライタICです。広い検出範囲が必要な要求の厳しいアプリケーションに最適で、性能を低下させることなく市場で最も小型のアンテナを使用できます。​

​

クラス最高の電磁耐性により設計プロセスが効率化され、EMVCo認証の取得が容易になり、優れたユーザ体験を創造しやすくなります。

主なメリット

強力でありながら小型

2.2W出力、QFN(5mm x 5mm)パッケージ、
小型アンテナ対応

業界初の機能

卓越したウェイクアップ距離とノイズ耐性

製品開発期間の短縮

複数の評価キットとソフトウェア・ライブラリ(EMVCo、ISO、NFCフォーラム、STM32開発エコシステム)

開発者を支援する設計

ST25R300は、産業用および家庭用のほか、高度なEMVCo決済用途に最適化されており、ノイズの多いLCDディスプレイの裏にアンテナを配置する場合など、設計者の作業を簡略化します。改善された低消費電力カード検出(LPCD)範囲、ダイナミック出力調整(DPO)、オンチップ・ウェイクアップ・タイミング、小型パッケージにより、端末のサイズを犠牲にすることなくユーザ体験を飛躍的に向上させることができます。​

アプリケーション

EMVCo決済

NFC充電

入退室管理

主な機能

  • アクティブ波形補正機能(AWS)を搭載した2.2W出力
  • ノイズ抑制レシーバ(NSR)
  • 長距離低消費電力カード検出(LPCD)
  • NFC A/B/V/FおよびEMVCo 3.x準拠
  • NFCリーダライタ、ピアツーピア、カード・エミュレーション・モード
  • 10年間の長期供給保証プログラム

設計ツール

steval 25r300

高性能NFCリーダライタIC評価キット

高性能NFCリーダライタIC評価キット

すぐに使える本キットを使えば、ST25R300 NFCリーダライタICの機能と性能をすぐに評価できます。STM32マイコン、ディスプレイ・モジュールに加え、アプリケーション・ノート、ソフトウェア・アプリケーション、ドライバなどが含まれています。

x-nucleo-nfc12a1

オールインワンNFCリーダライタIC拡張ボード

オールインワンNFCリーダライタIC拡張ボード

X-NUCLEO-NFC12A1ボードを使用すれば、これまで以上の設計を実現するとともに、開発努力を最小限にできます。この拡張ボードは、STM32 Nucleoボードと互換性があります。 

edesign suite

必要なものすべてを一元提供

必要なものすべてを一元提供

STは、新しいST25R300に対応したガーバ・ファイル・ベースの最新の熱シミュレーション・ツールや、NFCリーダライタのアンテナ・マッチング・ネットワークをセットアップするためのNFCチューニング回路ツール、NFCインダクタンス・カリキュレータなどのさまざまなオンライン設計ツールを提供しています。

次世代の設計をST25R300でアップグレード

信頼性の高い接続でユーザの満足度が向上