車載用高性能NFCリーダライタIC

st25r500

洗練された設計で接続性を強化

洗練された設計で接続性を強化

NFCリーダライタIC ST25Rの最新世代は、自動車メーカーや携帯電話OEMの最も厳しい要求を満たす、市場トップクラスの性能を提供します。

NFCリーダライタIC ST25R500は、2Wのピーク出力、幅広い通信範囲を可能にする卓越した受信感度、そして優れたノイズ耐性を提供します。スペースに制約のある車載機器においても、NFCリーダライタIC ST25R501ならば、より小さなパッケージ(4mmx4mm)でR500と同等の性能を提供します。

主なメリット

卓越した検知距離

前世代に対して検知距離が最大70%増拡大  

ノイズ耐性の向上

ノイズ抑制機能が強化されたレシーバ

スペースに制約のある設計

ST25R501は実装面積を36%縮小したパッケージで提供 

主な機能

  • 改良された低消費電力のカード検出(LPCD)機能
  • ダイナミック出力調整(DPO)
  • アクティブ波形補正(AWS)
  • 洗練されたツール(GUI、RFAL(RF抽象化レイヤ)ソフトウェア・ライブラリ)
  • NFC-A、オプションのNFC-B(ISO14443A/B)
  • NFC-F(Felica™)リーダライタIC機能
  • ST25R501で提供される小型QFN-24パッケージ(4mm x 4mm)
  • AECQ100認証取得済みの車載グレードNFCリーダライタIC

車載用アプリケーションに最適

デジタル・カー・アクセス

デジタル・キー・システム、車両エンジン始動

 

NFCカード保護

カー・センター・コンソールQi充電器

デバイス・ペアリング

スマートフォンのペアリング、データ転送

ソリューション・アーキテクチャ

architecture architecture architecture

製品を選択

今すぐアップグレード

接続性を強化する高性能NFCリーダライタIC