IEEE 802.15.4ab UWB

ST64UWB:優れたハンズフリー・アクセスと存在検知

次世代UWBのIEEE 802.15.4ab 規格に対応した業界初のチップ

chip

オールインワンUWBチップ:卓越した測距と測位を実現

オールインワンUWBチップ:卓越した測距と測位を実現

STの次世代UWB製品ポートフォリオは、高精度の長距離測距機能と高解像度レーダーをワンチップに統合しています。次世代IEEE 802.15.4abと802.15.4z(FiRa)の両規格に対応した、新しいST64UWBシリーズは、優れたハンズフリー・アクセスや子供置き去り検知などの次世代の安全機能を提供します。

ST64UWBファミリ:車載、コンスーマ、産業用に設計

1つのUWBアンカーで多くの事を実現しましょう

シームレスなハンズフリー・アクセス

デバイスがバッグや後ろポケットに入っている場合でも、信頼性の高い入退室を可能にし、自動車、スマート・ロック、建物のアクセスについて、本物の「近づくだけで動作する」体験を実現します。

ハードウェアレベルの信頼

SESIPレベル3認証済みのエンクレーブは、外付けのセキュア・エレメントに頼ることなく、チップ上でデジタル・キーや認証情報を保護します。

低コストと設計の複雑さを低減

アンカーの数を減らすことで、BOM、配線、インストールの労力を削減し、アプリケーション・スタック全体をチップ上で実行することで、システムの複雑さを軽減します。

デジタル・キーを業界の必須体験に

主な機能

  • 高精度の測距機能とレーダーを搭載したワンチップUWB
  • IEEE 802.15.4zに準拠したUWB
  • IEEE 802.15.4ab(NB-assisted MMS)
  • 高いリンクバジェット、堅牢な測距
  • 胴体が間に入ることで生じる減衰への耐性(後ろポケット、バッグ)
  • 車室内子供置き去り検知(CPD)用などのレーダー
  • 測距 + レーダー、きわめて低いシステム・コスト
  • SESIPレベル3認証済みセキュア・エンクレーブを搭載
  • Arm® Cortex®‑M85マイクロコントローラによる高い処理性能
  • CCC、ICCE、Aliroなどに対応

ST64UWB製品ファミリ

先進的な暮らしを設計

あらゆる接続(測距、存在検知、アクセス)に高い精度を実現