STDRIVE102アドバンスト・ゲート・ドライバでブラシレス・モータをパワーアップ

STDRIVE102 シリーズのデバイスには、6つの外付けNチャネルMOSFETを駆動する電源と、柔軟性の高いゲート・ドライバが集積化されています。すべてのドライバのゲート電流はプログラム可能で、高精度にチューニングできます。内蔵アナログ・フロントエンドにはオペアンプとコンパレータが組み込まれ、柔軟性の高い電流検出と堅牢な過電流保護を実現します。このシリーズは、5mm x 5mmまたは6mm x 6mmのQFNパッケージで提供されます。

STDRIVE102:BLDCモータ向け3相ドライバIC

stdrive102h

機能、堅牢性、性能を強化する先進の3相低電圧ゲート・ドライバ・ファミリ

機能、堅牢性、性能を強化する先進の3相低電圧ゲート・ドライバ・ファミリ

汎用性と効率を追求したこの先進的な製品ラインアップは、最大50Vで動作するアプリケーションに給電できます。バッテリ駆動の工具、電気掃除機、電動自転車、ロボット、1ミリアンペアでも節約したい小型家電などに最適です。内蔵アナログ・フロントエンドは、電流検出と保護機能のサポートに使用されます。STDRIVE102BPには3つのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と3つのコンパレータ、STDRIVE102Pには1つのプログラマブル・ゲイン・アンプと1つのコンパレータが集積化されています。プログラマブル・ゲイン・アンプでモータの各相からのシャント電圧信号を増幅することで正確に電流を監視できるだけでなく、過電流発生をコンパレータによって迅速かつ高信頼度で検出できます。SPIインタフェースを介した設定と診断も可能です。

driller

電動工具

fan

ファン

drone

ドローン

home

生活家電

Robotic

ロボット

e-bike

電動自転車

lawn care equipment

電動芝刈り機

高度な機能と診断

主な機能

  • 動作電圧:最大50V
  • 調整可能なゲート電流:(ソース:25mA~1A、シンク:50mA~2A)
  • 完全自己給電(12Vおよび3.3Vレギュレータ)
  • チャージ・ポンプ(デューティ・サイクル100%)
  • GND以下アンダーシュートおよびオーバーシュートに対して強化された堅牢性
  • アナログ・フロントエンド内蔵
  • UVLO、コンパレータ、VDS監視、サーマル・シャットダウンなどの総合的な保護機能
  • 短い伝播遅延(50ns)と優れた相間整合性
  • 超低スタンバイ消費電流(<50nA)

試作評価を加速する開発エコシステム

3相BLDCモータ駆動用ドライバSTDRIVE102のトータル評価キットです。FOCおよび6ステップ制御の両方に対応しています。モータ制御コネクタおよび任意のNucleoボードによってSTM32に接続し、高速でやり取りすることができます。ボードは、3シャントまたは1シャントの電流検出、ホール・センサまたはセンサレスのモーション制御、BEMF検出、バス電圧やPCB温度の監視の機能を提供します。無償のソフトウェア・ライブラリを使用すれば設定も簡単です。