製品ニュース マイコンを$0.24から提供

STM32C0:今すぐコスト削減を実現 / さらなるラインアップ展開を予定

8bit / 16bitマイコンの価格で32bitマイコンを。STの開発ボードでお客様のプロジェクトを始めましょう。

新価格のSTM32C0マイコンをご紹介します。$0.24から購入可能です。

非常に安価なSTM32マイコンで、32bitの機能をすべての人が使えるようになります。

 

10,000個以上購入時の参考価格*

Flash(KB)

RAM(KB)

パッケージ

参照

STM32C011J4

$0.24

16

6

SO-8

製品ページ

STM32C011F4

$0.31

16

6

TSSOP-20

製品ページ

STM32C011F6

$0.36

32

6

TSSOP-20

製品ページ

STM32C031K4

$0.47

16

12

LQFP 32

製品ページ

STM32C031K6

$0.51

32

12

LQFP 32

製品ページ

STM32C031C6

$0.56

32

12

LQFP 48

製品ページ

 (*) Suggested Resale Price (USD) per 10,000 units, for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, please contact your local ST Sales Office or our Distributors.

STM32C0の特徴

コスト削減
- $0.24から
- BOMの最適化

機能アップグレードに対応
- さらなるラインアップ展開を予定(STM32C071/STM32C091)
- STM32G0と互換性のあるピン配置
- 精度±1%の内部クロック

PCB設計の容易化
- 最小1.70mm x 1.42mmパッケージ
- I/O数の最大化
- 1ペアのみのVDD/VSSで駆動

高い信頼性
- STの10年間長期供給保証プログラム
- IEC 61508機能安全

 

STM32C011

STM32C031

STM32C071(24年度Q1)

STM32C091(24年度下半期)

Flashメモリ(KB)

16~32

16~32

64~128

256

RAM(KB)

6

12

24

近日公開予定

USART

2

2

2

近日公開予定

SPI / I²C

1 / 1

1 / 1

2 / 2

近日公開予定

USB

-

-

1

近日公開予定

パッケージ・タイプ(ピン)

8~20

20~48

20~64

20~64

製品セレクタ

詳細情報

詳細情報

準備中

準備中

STM32C0の特徴

STM32C0の紹介ビデオ

STM32C0マイコン上でアプリケーションを素早く設計するために必要なすべての開発ボード組込みソフトウェアをご用意しています。
幅広いサンプルのセットもご利用可能です。