新しいイノベーションの可能性を拓く
新しいイノベーションの可能性を拓く
新しいSTM32H7R/Sラインは、優れた性能、 拡張性、セキュリティを兼ね備えているため、IoT、医療、および産業用の最も要求の高いアプリケーション要件にも対応できます。
本ラインでは、設計の自由度が向上したほか、マイコンの開発エコシステムにより開発プロセスが簡素化されたことで、マイクロプロセッサのようなアプリケーションを実現できます。
性能、拡張性、およびセキュリティの向上
主なメリット
主な機能
- シングル・コア:Arm Cortex®-M7(1284 DMIPS、最大600MHz)
- メモリ:64KBのブートFlash(ユーザFlash);Quad、Hyper、およびOcto対応のxSPI x2;SRAM、PSRAM、SDRAM、NOR / NAND搭載のSD / SDIO / MMCおよびFMC x2
- グラフィックス:NeoChrom GPU、Chrom-GRC、JPEGコーデック、LCD-TFT、およびデジタル・カメラ
- セキュリティ:SESIPレベル3およびPSA認証レベル3をターゲットとした認証、柔軟性の高いライフ・サイクル、セキュアなデバッグ認証、セキュアなキー・ストレージと改ざん不能のルート・オブ・トラスト(RoT)
- コネクティビティ:Ethernet、USB、UART、USART、SPI、I2C、I3C、FDCAN、SAI、HDMI-CECなどの多様なインタフェースに対応
ブートFlashメモリを搭載した初のSTM32
データを安全に保護
データを安全に保護
STM32H7Sは、セキュリティを重視し、FlashメモリやRAMから直接情報をオンザフライで暗号化 / 復号化できる機能を始めて搭載したモデルです。オンザフライの暗号化 / 復号化(MCE)により、STM32H7Sはユーザ・データを保護できます。
STM32H7Sのご紹介
STM32H7S78-DK
STM32H7S78-DK
STM32H7S78-DKディスカバリ・キットにより、STM32H7S7 / 7R7ラインの可能性を最大限にご活用ください。柔軟性の高いコネクタで、幅広いペリフェラルを評価可能です。本キットには、開発を容易にするSTLINK-V3ECデバッガ兼プログラマも付属しています。
NUCLEO-H7S3L8
NUCLEO-H7S3L8
BGA225パッケージで提供される低コストのNucleo-144ボードにより、評価をすばやく行えます。本製品には、STM32の無料ソフトウェア・ライブラリに加え、STM32Cubeマイクロコントローラ・パッケージで使用できるサンプル・プログラムも付属しています。