STSAFE-L010:消耗品、バッテリ、周辺機器の認証用IC

消耗品および周辺機器向けの認証ソリューション

消耗品および周辺機器向けの認証ソリューション

STSAFE-L010は、本体製品に装着する消耗品、周辺機器、アクセサリに直接搭載するチップです。シンプルなI²CまたはST1Wireインタフェースを介して接続することで、本体機器がそれらを厳密に認証できます。代表的な使用例として、特定ブランドのバッテリをサードパーティ製の代替品と区別するのに最適です。 

プラグ・アンド・プレイ認証ソリューション

plug and play plug and play plug and play

メリット

厳密な認証

純正品とサードパーティ製の代替品やクローン、偽造品を区別

シンプルかつ小型

消耗品、バッテリ、周辺機器、小型アクセサリ向けに設計 

セキュリティに関する高度な専門知識は不要

開発を迅速化し、評価を容易にする完全な開発エコシステムが提供されます

主な機能

  • 証明書による認証
  • エドワード曲線を採用する非対称鍵暗号
  • 大容量ユーザ・データ・ストレージ(32KB)
  • セキュア・カウンタ
  • I²CまたはST1Wireインタフェース
  • DFN8 2mm x 3mmパッケージ

幅広いアプリケーションに対応

パーソナル電子機器

メディカル & ヘルスケア

産業機器

関連情報

x-nucleo-ese02a1

次のプロジェクトの設計を開始

次のプロジェクトの設計を開始

STSAFE-L010には、STM32およびArduino開発エコシステムに対応したX-NUCLEO-ESE02A1拡張ボードが用意されており、いくつかのユースケースのサンプル・ソースも用意されています。セキュリティに関する高度な専門知識は不要です。  

brochure

バッテリの認証や追跡を行う方法を解説

バッテリの認証や追跡を行う方法を解説

バッテリ駆動の製品に認証ソリューションを組み込むことで、純正バッテリとサードパーティ製の代替品を区別したり、バッテリの使用状況を追跡したりできます。 

今すぐ認証ソリューションを

eStoreをご覧いただき、STSAFE-L010をお試しください。