STM32の電源設計に最適化されたPMIC

最適化された電源管理ソリューションは、STM32ベースのシステムに柔軟性、保護機能、そして高い電力効率を提供します。

STM32マイクロコントローラ開発エコシステムに最適化された最新のイノベーションがもたらす組み込みシステム設計の未来へようこそ。STPMIC1LおよびSTPMIC2Lは、パワー・マネージメント、信頼性、性能の向上によりプロジェクトを強化するように設計された先進的な製品です。これらのソリューションは、IoTデバイスの開発からインダストリアル・オートメーション、さらには民生用電子機器の開発まで、STM32との完璧な相乗効果を提供し、製品開発期間の短縮とシステム効率の最適化を実現します。

 

robot

産業機器

home-automation

スマート・ホーム

building

スマート・シティ

使用用途 & アプリケーション例

STのマイクロプロセッサ・ユニット用高集積パワー・マネージメントICについて

主な特徴とメリット

柔軟性が高く省スペースの電源設計

  • 複数の電源に対応する広い入力電圧範囲
  • 複雑なマルチ電圧アーキテクチャに対応する複数の出力レール
  • 小型フットプリントでPCB占有面積を削減

効率的で信頼性の高い電力変換

  • 高効率の電力変換によりバッテリ寿命を最大化
  • 保護機能を内蔵(過電圧、過電流、温度)
  • 発熱を抑えて、より堅牢な設計を実現
すべて表示
折りたたむ

STM32ベースの設計に最適化

  • STM32とのシームレスな互換性により統合が容易
  • プログラム可能な機能により動的なパワー・マネージメントを実現
  • 製品の開発期間と市場投入までの期間を短縮
すべて表示
折りたたむ
chief-engineer

STM32 MPUプラットフォームのパワー・マネージメントを最適化

STM32 MPUプラットフォームのパワー・マネージメントを最適化

最適なPMICを選択することは、電力・効率・保護に関する目標を満たしつつ、設計をコンパクトかつスケーラブルに保つための重要な鍵となります。STPMIC1LおよびSTPMIC2Lは、STM32MP1xおよびSTM32MP2xプラットフォーム向けに特別に設計されており、入出力レールの要件や熱設計上の制約、さらには将来の拡張に至るまで、安心して対応できるよう支援します。

blogpost-pc

最適化されたSTPMIC1L / STPMIC2LによりSTM32MPの設計がさらに容易に

最適化されたSTPMIC1L / STPMIC2LによりSTM32MPの設計がさらに容易に

STPMIC1LおよびSTPMIC2Lは、アプリケーションのニーズに合わせて最適なサイズの降圧コンバータとLDOを提供し、完全な保護機能と監視機能を維持しながら、BOMコストとソリューション・サイズを削減します。専用の評価キット、GUI、リファレンス設計を使用して素早く開始できます。