メリット
主な機能
- 512バイトのページによる高いバイト書き込み柔軟性
- 全温度範囲(-40℃~85℃)で1.6V~3.6V
- 高速プログラミング用バッファ・ロード・モード
- EEPROMおよびシリアルFlashメモリと互換性のある命令セット
- 32Mbit(4MB)QSPIページEEPROM
- 10MHzの読取り速度で0.5mA
- 高速なページ・ライト時間(2.5ms)、イレーズ時間(1.1ms)、プログラム時間(1.2ms)
- エラー訂正コードと100年のデータ保持期間
- 10年間の長期供給保証
- 耐久性:ページ当たりの書込み回数:50万回
アプリケーション例
ページEEPROMを選択する
開発環境紹介
標準QSPIページEEPROMメモリ拡張ボード
標準QSPIページEEPROMメモリ拡張ボード
M95P32 QSPIページEEPROMを備えたX-NUCLEO-PGEEZ1拡張ボードを使って、新しいアプリケーションを設計しましょう。この拡張ボードは、STM32 Nucleoボード上に接続できます(ZIOおよびArduino® UNO R3コネクタを使用)。