シリアル・ページEEPROMは、高密度のページ消去可能SPI EEPROMメモリで、高い柔軟性とパフォーマンスと超低消費電力を両立させます。
独自のNVMセル・テクノロジーを搭載したシリアル・ページEEPROMは、高速消去 / 書込み性能に加え、高いデータ書き換え耐性と堅牢なデータ保持特性を提供します。この新しいアーキテクチャにより、高速ウェイクアップとバイト単位アクセスによる柔軟性、そしてブロック管理や高速クワッド出力を実現しながら、ピーク電流を抑え、消費電力を非常に低いレベルで維持することができます。
アプリケーション
シリアル・ページEEPROMは、超低消費電力システム向けのオールインワン不揮発性メモリ・ソリューションで、以下を必要とします。
- RAM上で実行するために、外部NVMからファームウェアをダウンロードして起動
- OTAにより、ファームウェア・バージョンをアップロード
- パラメータのモニタリング、データ・ログ、イベント記録を実行
製品タイプ
シリアル・ページEEPROMファミリは、STの既存のシリアルEEPROM製品ポートフォリオをより高容量へと拡張します(8Mbitから32Mbitへ)。
これらの製品は、SO8N、DFN2X3、DFN4X4、WLCSP8などの小型8ピン・パッケージに加え、ベア・ダイでもご利用いただけます。

- 幅広い電圧範囲
- 拡張された温度範囲
- 高速電源オン
- SPIシングル入力(80MHz)
- SPIクワッド出力
- 書込みバイト単位アクセスによる柔軟性
- ページの高速プログラミング
- ページ、セクタ、ブロック、チップの高速消去
- プログラミング中の負荷のバッファリング
- 超低動作電流
- ピーク電流制御
- ディープ・パワー・ダウン・モード
- 動作ステータス・フラグ
- リードオンリー保護
- エラーコード訂正(ECC)
シリアル・ページEEPROM製品ポートフォリオの紹介

シリアル・ページEEPROMを使用するメリット
シリアル・ページEEPROM不揮発性メモリ・ソリューションは、新たな可能性を開きます。具体的には、読出し専用データ、頻繁に書き換え / 上書きされるパラメータ、ファームウェアなどの各種データを1つのデバイスでまとめて効率的に管理することにより、可能性の幅を広げます。主なメリットは以下のとおりです。
- 初期化データのアップロードを最適化することにより、製造工程時間を短縮
- アプリケーション立上げ時の高速なデータへのアクセス
- ファームウェアのOTAアップデート時のシステム・ダウンタイムを短縮
- 柔軟性の高いデータ・ログとイベント記録
- 集中的な使用時でも、動作消費電力をきわめて低く抑える
- コードおよびデータを同一デバイスに格納することにより、不揮発性メモリBOMを削減
シリアル・ページEEPROMは、メモリ統合を簡素化することにより、開発時間を短縮し、アプリケーションの価値を高めます。