業界初の機能を備えたL6462Aが実現する効率的な照明設計

スマート街路照明に最適な優れた性能を提供する高効率PFC

LED街路照明用のスイッチング電源を設計するには主に3つの目標、つまり全高調波歪み(THD)の低減、効率向上、実装面積の縮小をバランスよく達成する必要があります。しかも、これらを厳しい電磁両立性(EMC)要件を満たしつつ実現しなければなりません。産業用電源システムではTHDを低減することで無用の電流高調波が最小化され、これが機器の発熱を抑え、繊細な負荷を保護し、信頼性の高い動作を保証します。
 

STは、これらの課題を解決するためにL6462Aを発売しました。業界初の電流モード制御による6ピン遷移モード力率補正コントローラ(PFC)です。広い負荷範囲全域での高効率および低THDが、EN61000-3-2その他のエネルギー効率規制を満たすスイッチング電源の設計を容易にします。コンパクトなSOT23-6Lパッケージに収納されて提供されるため、外付け部品数の削減と相まって省スペースの設計が可能になります。

l6462a

電流モード6ピン昇圧PFCコントローラL6462A

電流モード6ピン昇圧PFCコントローラL6462A

BOMを削減し幅広い負荷範囲にわたって高効率と低THDを実現する、遷移モード(TM)昇圧PFCコンバータ用の制御ICです。

最大250Wアプリケーション向けの設計

charger-usb

USB Type-C PDアダプタ

pc-adapter

最大240Wのアダプタ

digital-tv

LED / OLED TV

主な機能

  • 入力電圧検出なしのPFC遷移モード電流制御
  • バレー・スキップ(バレー・ロック機能付き)
  • あらゆる動作条件で超低THDを実現
  • ゲート・ドライバによる消磁センシング
  • 過電圧およびフィードバック障害に対する保護
  • インダクタ飽和検出
  • 軽負荷時の自動バースト・モード
  • 小型SOT23-6Lパッケージ

ニーズに最適なPFCを探す

power-factor-corrector-table power-factor-corrector-table power-factor-corrector-table

おすすめ情報

evl6462a

EVL6462A-250W-M評価ボード

EVL6462A-250W-M評価ボード

幅広い入力電圧範囲に対応した250W PFCプリレギュレータです。LEDベースのランプや照明器具、AC-DCアダプタ、その他のEN61000-3-2またはJEITA-MITI準拠アプリケーションに最適です。

eDesignSuite

eDesignSuite:スマート設計ツール

eDesignSuite:スマート設計ツール

オンライン・パワー・マネージメント・デザイン・センターでは、さまざまなトポロジ構成のスイッチ・モード電力コンバータの迅速な設計や最適化を行えます。電源、LED照明、バッテリ・チャージャなどのアプリケーションをサポートし、高度なシミュレーション、計算、設定ツールを使用してエンジニアリング・ワークフローを加速させます。