All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-NFC1

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC1

      描述:

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      NUCLEO-F030R8

      批量生产

      采用STM32F030R8 MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F030R8

      描述:

      采用STM32F030R8 MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-F072RB

      批量生产

      采用STM32F072RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F072RB

      描述:

      采用STM32F072RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-F103RB

      批量生产

      采用STM32F103RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F103RB

      描述:

      采用STM32F103RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-F401RE

      批量生产

      采用STM32F401RE MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F401RE

      描述:

      采用STM32F401RE MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-L053R8

      批量生产

      采用STM32L053R8 MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L053R8

      描述:

      采用STM32L053R8 MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-L152RE

      批量生产

      采用STM32L152RE MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L152RE

      描述:

      采用STM32L152RE MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-L476RG

      批量生产

      采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L476RG

      描述:

      采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25001

      批量生产

      NFC Tap Android应用的应用程序可执行文件,适用于ST25产品系列

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25001

      描述:

      NFC Tap Android应用的应用程序可执行文件,适用于ST25产品系列

      STSW-ST25IOS001

      批量生产

      “NFC Tap”iOS应用的应用程序可执行文件,适用于ST25产品系列

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25IOS001

      描述:

      “NFC Tap”iOS应用的应用程序可执行文件,适用于ST25产品系列

      STSW-ST25PC001

      批量生产

      支持ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读卡器的Windows®PC软件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25PC001

      描述:

      支持ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读卡器的Windows®PC软件

      STSW-ST25SDK001

      批量生产

      适用于ST25标签和动态标签的软件开发套件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25SDK001

      描述:

      适用于ST25标签和动态标签的软件开发套件