All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-NFC5

      批量生产

      面向STM32Cube的高性能HF读卡器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC5

      描述:

      面向STM32Cube的高性能HF读卡器/NFC发起设备IC软件扩展

      X-LINUX-NFC5

      批量生产

      STM32 MPU OpenSTLinux software expansion package for RFAL-based NFC applications

      STM32 MPU OpenSTLinux扩展包 ST
      X-LINUX-NFC5

      描述:

      STM32 MPU OpenSTLinux software expansion package for RFAL-based NFC applications
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST25R3911B-DISCO

      NRND

      用于ST25R3911B高性能HF读卡器/NFC发起设备的探索套件

      ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25R3911B-DISCO

      描述:

      用于ST25R3911B高性能HF读卡器/NFC发起设备的探索套件

      X-NUCLEO-NFC05A1

      批量生产

      面向STM32和STM8 Nucleo开发板的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      STM32 Nucleo 扩充板 ST
      X-NUCLEO-NFC05A1

      描述:

      面向STM32和STM8 Nucleo开发板的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25PC001

      批量生产

      支持ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读卡器的Windows®PC软件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25PC001

      描述:

      支持ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读卡器的Windows®PC软件

      STSW-ST25R-LIB

      批量生产

      面向ST25读卡器和标签产品的ST25嵌入式NFC库

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R-LIB

      描述:

      面向ST25读卡器和标签产品的ST25嵌入式NFC库

      STSW-ST25R001

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R001

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      STSW-ST25R002

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R002

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      STSW-ST25R004

      批量生产

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R004

      描述:

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      STSW-ST25R009

      批量生产

      使用X-NUCLEO-NFC05A1的Raspberry Pi ST25R3911B Linux演示

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R009

      描述:

      使用X-NUCLEO-NFC05A1的Raspberry Pi ST25R3911B Linux演示

      STSW-ST25RFAL001

      批量生产

      ST25R3911B的RFAL

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25RFAL001

      描述:

      ST25R3911B的RFAL

      STSW-STM8-NFC5

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC05A1 NFC/RFID HF读写器扩展板的STM8固件源码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-STM8-NFC5

      描述:

      X-NUCLEO-NFC05A1 NFC/RFID HF读写器扩展板的STM8固件源码