STM32 테크니컬 트레이닝 고급 과정

STM32 테크니컬 트레이닝 고급 과정에 초대합니다

STM32 MCU의 peripheral들에 대한 이해를 바탕으로 STM32CubeMX 툴에서 지원하고 있는 FreeRTOS를 실습해보실 수 있습니다.

2018년9월13일, 서울

STM32 MCU의 peripheral들에 대한 이해를 바탕으로 STM32CubeMX 툴에서 지원하고 있는 FreeRTOS를 실습해보실 수 있습니다. FreeRTOS의 기초지식을 학습하고 STM32F4 MCU 기반에서 STM32CubeMX를 사용하여 FreeRTOS를 생성하는 실습을 통해 FreeRTOS에 대한 이해를 향상 시킬 수 있는 트레이닝 과정입니다. 


교육과정에서 아래와 같은 내용을 배우실 수 있습니다: 

  • STM32 MCU 및 FreeRTOS의 기초 지식
  • STM32CubeMX를 사용한 FreeRTOS 포팅
  • FreeRTOS 의 Task creation, Semaphore, Mutexs, Queues 등 기본 기능 실습


등록이 마감되었습니다.

사전 준비사항:

  • 개인 노트북
  • TrueSTUDIO 사전 설치
  • STM32CubeMX (STM32F4 Software Package) 사전 설치


교육 일정:

시간 주제
09:00 ~ 10:00 행사등록 및 준비
10:00 ~ 11:00 STM32 MCU 제품소개, FreeRTOS 소개, FreeRTOS in STM32CubeMX
11:00 ~ 12:00 기본 기능 실습 1. Task creation, Semaphore
12:00 ~ 13:00 점심식사
13:00 ~ 15:00 기본 기능 실습 2. Mutexs, Queues, Timer
15:00 ~ 17:00 심화 기능. Interrupt & Critical section, Event group
17:00 ~ 17:10 마무리 및 Q&A