무선 연결 솔루션
특정 거리, 비트당 에너지, 대역폭 조건에 최적화된 표준 무선 연결 기술이 특징과 목적을 불문한 모든 네트워크를 지원하고 있습니다. 무선 센서 네트워크와 IoT가 더욱 중요해짐에 따라 전자 시스템의 무선 연결 지원이 필요해지고 있는 것입니다.
ST의 포트폴리오는 6LowPan, wM-Bus(Wireless M-Bus), Sigfox 및 LoRaWAN, Bluetooth-Smart®, LTE Cat 1, NB-IoT(Narrowband IoT) 같은 1GHz 미만의 장거리 네트워크 등 주요 무선 연결 기술을 지원하는 다양한 RF 송신기, 네트워크 프로세서 IC 및 100% 인증 모듈로 구성되어 있습니다.
802.15.4 OpenThread
OpenThread 스택이 포함된 STM32WB 듀얼 코어 무선 MCU는 동급 최강을 자랑하는 ST의 초저전력 STM32L4 마이크로컨트롤러를 기반으로 하며 단일 모드와 동시 모드에서 IEEE 802.15.4 통신 프로토콜을 지원하므로 광범위한 IoT 애플리케이션에 적합합니다.
Bluetooth Low Energy
Bluetooth® LE 무선 연결 기술은 IEEE 802.15 표준을 기반으로 합니다. 이 표준은 Bluetooth 사양을 보강 및 업데이트하고, 인증 프로그램을 관리하며, 상표를 보호하는 단체인 Bluetooth SIG(Special Interest Group)에서 정의한 표준입니다. ST는 글로벌 Bluetooth SIG 커뮤니티의 회원입니다.
GNSS/GPS
글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)을 토대로 자산, 상품, 차량, 사람, 동물의 위치를 파악하는 시스템을 구축하면 주행 보조용 내비게이션 외에도 차량 관리, 상품 동선 추적, 도로 통행료, 도난 방지, 사람 및 애완동물 위치 확인을 비롯한 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다.
ISM Radio SubGHz
1GHz 미만의 일부 ISM(Industrial, Scientific and Medical) 비면허 주파수 대역은 산업 공정 제어, 가정 및 빌딩 자동화, 자동 검침 애플리케이션에 무선 통신 네트워크를 구현하는 데 널리 사용됩니다.
LoRa
LoRa®는 M2M(Machine-to-Machine) 및 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션에 필요한 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 구축할 수 있도록 설계된 무선 통신 기술입니다.
LTE: Cat M1 및 NBIoT
협대역 IoT(NB-IoT 또는 LTE Cat NB1)는 셀룰러 통신 대역을 사용하여 다양한 디바이스와 서비스를 연결할 수 있도록 설계된 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 무선 통신 기술 표준입니다.
Sigfox
Sigfox 무선 연결에는 ISM(Industrial, Scientific and Medical) 무선 통신 대역에서 868MHz(유럽) 및 902MHz(미국) 주파수를 사용하는 독점 기술이 채용됩니다.
WM-BUS
WM-BUS(Wireless M-Bus)(또는 Wireless Meter Bus)는 전력 효율이 매우 우수한 스마트 미터 및 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 애플리케이션을 지원하도록 설계된 개방형 표준이며, 유럽에서 전기, 가스, 수도, 난방 계량용 표준으로 급성장하고 있습니다.
ZigBee
Zigbee®는 Zigbee Alliance가 설계한 IEEE 802.15.4 기반의 무선 프로토콜입니다. Zigbee는 잡음이 있는 RF 환경에서 우수한 내성을 발휘하는 안정적이고 상호운용성이 뛰어난 저전력 프로토콜입니다.