ST마이크로일렉트로닉스, 비용 의존도 높은 8bit 애플리케이션에
32bit 성능 지원하는 STM32C0 시리즈 마이크로컨트롤러 출시

현재 대량생산 및 출하 가능, ST의 10년 제품공급 보증 프로그램 지원받는
가장 저렴한 STM32 엔트리 레벨 제품군
2023년 1월 19일, 서울 - 다양한 전자 애플리케이션과 고객들을 지원하는 세계적인 반도체 회사인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics, 이하 ST)가 가장 경제적 시리즈인 STM32C0을 출시해 STM32 마이크로컨트롤러(MCU) 제품군의 이용 범위를 더욱 확장했다.
STM32 MCU는 전 세계 수십억 개의 스마트 산업, 의료, 컨슈머 제품에 사용되고 있다. 제품 설계자들은 수천 개의 다양한 파트 넘버로 구성되는 STM32 제품을 통해 시장에 부합하는 가격대로 필요한 기능과 성능을 선택할 수 있다.
ST의 새로운 STM32C0 시리즈는 일반적으로 보다 단순한 8bit 및 16bit MCU로 지원되는 가전기기, 산업용 펌프, 팬, 연기 감지기와 같은 장비를 대상으로 가용성을 보장한다. STM32C0의 최신 32bit 설계는 총 비용 및 전력소모가 유사한 제품에 비해 더 빠른 응답, 추가 기능, 네트워크 연결 등 향상된 기능을 제공한다. 동시에 엔트리 레벨의 단순성과 툴 및 소프트웨어 팩 등의 리소스를 제공하는 광범위한 무료 에코시스템 지원과 다양한 개발자 커뮤니티와의 연결 기회를 제공해 신규 사용자들이 32bit 영역으로 간편하게 진입하도록 지원한다.
ST의 STM32 마케팅 상무인 다니엘 콜로나(Daniel Colonna)는 “차세대 스마트 가전기기와 산업용 컨트롤러는 사용 이 편하고 탁월한 가격 경쟁력을 갖추면서 제품 공급도 보장돼야 한다”며, “ST의 새로운 STM32C0 범용 엔트리 레벨 MCU는 이러한 요건을 충족하면서 광범위하고 강력한 STM32 에코시스템과 함께 이점을 추가로 제공해 8bit/16bit 애플리케이션 분야에서 새로운 가능성을 실현하게 해준다”고 밝혔다.
STM32C0 시리즈는 현재 대량생산 중으로 출하 가능하며, 매년 갱신되는 ST의 산업용 제품 지원 10년 제품공급 보증 프로그램이 적용된다. 또한, 취급이 용이한 소형 폼팩터 및 로우 프로파일 등과 같은 다양한 속성을 제공하는 9종의 패키지 중 선택할 수 있다.
STM32는 STMicroelectronics International NV나 유럽 및 기타 지역 계열사들의 등록/미등록 상표이다. 특히, STM32는 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)에 등록되어 있다.